Сбор и возврат конденсата
Дренаж вакуумной системы в конденсатную линию с подъёмом
Дренаж системы под вакуумом механическом насосом и сжатым воздухом.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушный фильтр | для фильтрации сжатого воздуха |
| 2 | Фильтр | для грубой фильтрации, устанавливается перед воздушным фильтром тонкой очистки |
| 3 | Запорный клапан | для отключения насоса от вакуумной системы |
| 4 | Запорный клапан | для отключения подачи сжатого воздуха от насоса |
| 5 | Запорный клапан | для отключения насоса от вакуумной системы |
| 6 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 7 | Конденсатный насос | для дренирования вакуумной системы |
| 8 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 9 | Запорный клапан | для отключения подачи сжатого воздуха от насоса |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздушный фильтр | IF2 | Фильтры | |||||
| 2 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 3, 4, 5, 9 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 6, 8 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3, 4, 5, 6 или 9 | Обратные клапаны | ||||
| 7 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие