Сбор и возврат конденсата
Отвод конденсата от батареи при работе в зимних условиях
Использование насоса и конденсатоотводчика для дренажа кожухотрубного теплообменника с вероятностью возникновения точки застоя.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушник | для удаления воздуха из калорифера |
| 2 | Обратный клапан | для предотвращения попадания воздуха в калорифер |
| 3 | Прерыватель вакуума | для избежания возникновения вакуума в калорифере |
| 4 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на калорифер |
| 5 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 6 | Запорный клапан | для отключения установки от подачи пара |
| 7 | Прерыватель вакуума | для избежания возникновения вакуума в калорифере |
| 8 | Воздушник | для удаления воздуха из калорифера |
| 9 | Обратный клапан | для предотвращения попадания воздуха в калорифер |
| 10 | Регулирующий клапан | для регулирования подачи пара на калорифер |
| 11 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 12 | Запорный клапан | для отключения установки от подачи пара |
| 13 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика от подачи пара |
| 14 | Конденсатоотводчик | для дренирования паропровода |
| 15 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика от конденсатной системы |
| 16 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика от подачи пара |
| 17 | Конденсатоотводчик | для дренирования паропровода |
| 18 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика от конденсатной системы |
| 19 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного движения потока |
| 20 - 24 & 25 - 29 | Блок конденсатоотвода калорифера | |
| 30 | Конденсатоотводчик | для дренирования калорифера после отключения |
| 31 | Конденсатоотводчик | для дренирования калорифера после отключения |
| 32 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 33 | Фильтр | для предотвращения загрязнения конденсатного насоса |
| 34 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатного резервуара |
| 35 | Фильтр | для предотвращения загрязнения конденсатного насоса |
| 36 | Конденсатный насос | для перекачивания конденсата |
| 37 - 41 | Блок конденсатоотвода | |
| 42 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного потока |
| 43 | Обратный клапан | для предотвращения реверсивного потока |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3, 7 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 6, 12 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||
| 4, 10 | Фильтр (фланцы) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 1, 8 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 13, 15, 16, 18, 20, 23, 26, 29, 32, 34, 41 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 24, 25, 33, 35, 37 | Фильтр (резьба) | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 или 16L | Фильтры | ||
| 22, 27, 39 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT14 | FT16 | Поплавковые конденсатоотводчики | ||||
| 3 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 38, 42 | Обратный клапан | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | Обратные клапаны | ||||
| 36 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 14, 17 | Конденсатоотводчик с магистральным соединителем | UTD30, PC10 | Магистральные соединители, конденсатоотводчики для использования с магистральными соединителями | |||||
| 30, 31 | Конденсатоотводчик | No. 8 | Конденсатоотводчик жидкостного расширения | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие