Сбор и возврат конденсата
Дренаж в конденсатной линии находящуюся на малой высоте от поверхности
Использование механического насоса и конденсатоотводчика при дренаже оборудования с низкорасположенной точкой дренажа.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Воздушник | для удаления воздуха из конденсатного насоса и ресивера |
| 2 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 3 | Запорный клапан | для отключения конденсатоотводчика от конденсатной системы |
| 4 | Запорный клапан | для отключения балансировочной линии от конденсатной системы |
| 5 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 6 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 7 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 8 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования ресивера под давлением |
| 9 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 10 | Запорный клапан | для отключения подачи пара |
| 11 | Фильтр | для защиты конденсатоотводчика от загрязнения |
| 12 | Конденсатный насос | для отвода конденсата от ресивера находящегося под низким давлением |
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренажа паропровода |
| 14 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного движения среды |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздушник | AV13 | AV32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 3, 4, 7, 10, 15 | Шаровой кран | M10 | M10 | Шаровые краны | ||||
| 2, 14 | Обратный клапан | LCV1 | LCV2 | Обратные клапаны | ||||
| 5, 11 | Фильтр | Fig 1 или 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | Фильтры | ||
| 8, 13 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | IFT14 | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |||||
| 12 | Насос | MFP14 | Механические насосы | |||||
| 6, 9 | Обратный клапан | DCV2, 3, 4, 5, 6 или 9 | Обратные клапаны | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие