Сбор и возврат конденсата
Система активного дренажа с раздельными конденсатопроводами
Пластинчатый теплообменник с системой активного дренажа с отдельным конденсатопроводом:
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения подачи пара на установку |
| 2 | Сепаратор | для защиты установки от влажного пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 4 | Регулирующий клапан | для защиты установки от перегрева |
| 5 | Редукционный клапан | для снижения давления пара |
| 6 | Манометр | для отслеживания давления на редукционном клапане |
| 7 | Регулятор подачи воздуха | для регулировки подачи воздуха на позиционер |
| 8 | Контроллер | для управления приводом клапана |
| 9 | Запорный клапан | для отслеживания давления на редукционном клапане |
| 10 | Пневмопривод | для управления регулирующим клапаном |
| 11 | Позиционер | для точного управления клапаном |
| 12 | Регулирующий клапан | для регулировки подачи пара на теплообменник |
| 13 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 14 | Манометр | для отслеживания давления на входе в теплообменник |
| 15 | Пластинчатый теплообменник | для нагрева жидкости второго контура |
| 16 | Датчик защиты от перегрева | для отслеживания температуры воды |
| 17 | Датчик температуры | для отслеживания температуры воды вторичного контура |
| 18 - 23 | Дренаж сепаратора | |
| 24 | Система защиты от перегрева | для отключения системы при превышении критической температуры |
| 25 | Запорный клапан | для отключения подачи пара в насос |
| 26 | Фильтр | для защиты насоса и конденсатоотводчика от загрязнения |
| 27 - 32 | Блок конденсатоотвода | |
| 33 | Конденсатный насос | для дренирования теплообменника |
| 34 | Обратный клапан | для предотвращения попадания воздуха в конденсатную систему |
| 35 | Воздушник | для удаления воздуха из насоса и резервуара |
| 36 | Запорный клапан | для отключения насоса от конденсатной системы |
| 37 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
| 38 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования теплообменника |
| 39 | Обратный клапан | для предотвращения возникновения реверсивного потока |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6, 14, 40 | Манометр | Манометр с U образной сифонной трубкой | Манометры и термометры | |||||
| 7 | Воздушный фильтр/ регулятор | MPC2 | Фильтры-регуляторы | |||||
| 11 | Позиционер | SP200 Электропневматический позиционер | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 10 | Пневмопривод | Пневмопривод серии PN9000 | Пневматические приводы клапанов | |||||
| 12 | Регулирующий клапан | KE73 | KE43 | KE63 | Регулирующие клапаны | |||
| 13 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SV606 | Предохранительные клапаны | ||
| 8 | Контроллер | Контроллер серий SX25 или SX75 | Позиционеры, контроллеры, датчики | |||||
| 2 | Сепаратор | S3 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | |||
| 1, 9 | Запорный клапан с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |||
| 3, 22, 26, 31 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | Фильтры | |
| 5 | Редукционный клапан | DP27 | Редукционные клапаны | |||||
| 35 | Воздушник | AV13 | AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | ||||
| 4 | Регулирующий клапан | KA33 или KB33 | KA43, KB43 или KC43 | Регулирующие клапаны | ||||
| 24 | Система защиты от перегрева | HL10 | Системы регулирования прямого действия | |||||
| 16 | Термостат | Тип 130 | Регулирующие клапаны | |||||
| 17 | Датчик температуры | EL2200 | Регулирующие клапаны | |||||
| 19, 28, 34, 37, 39 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 18, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 41 | Шаровой кран | M10 или M20 | M10 или M20 | Шаровые краны | ||||
| 20, 29, 38 | Поплавковый конденсатоотводчик | FT43 | FT14 | FT44 | FT46 | Поплавковые конденсатоотводчики | ||
| 15 | Пластинчатый теплообменник | Шаровые краны | ||||||
| 33 | Насос | MFP14 | MFP14S | MFP14SS | Механические насосы | |||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие