Снижение давления “чистого” пара
Кулинарный фильтрованный пар
Фильтрованный пар для стерилизации и использования при приготовлении пищи.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для осушки пара |
| 2 | Шаровой кран | для отключения подачи пара на установку |
| 3 | Фильтр | для защиты редукционного клапана от загрязнения |
| 4 | Манометр | для индикации давления |
| 5 | Редукционный клапан | для снижения давления |
| 6 | Манометр | для индикации давления за редукционным клапаном |
| 7 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования от повреждения |
| 8 | Шаровой кран | для настройки редукционного клапана |
| 9 | Фильтр чистого пара | для обеспечения высокого качества пара |
| 10 | Шаровой кран с санитарным соединением | для отключения системы |
| 11 & 15 | Шаровой кран | для отключения системы |
| 16 | Термодинамический конденсатоотводчик | для дренирования фильтра |
| 17 | Шаровой кран с санитарным соединением | для отключения холодильника проб |
| 18 | Холодильник проб | для отбора проб и контроля качества пара |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S2 | S1 | S5, S7 | S6, S8 | Сепараторы | ||
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |||||
| 2, 8, 11, 15 | Шаровой кран | M10 | Шаровые краны | |||||
| 3, 12 | Фильтр | Fig 12 | Фильтры | |||||
| 4, 6 | Манометр | Манометр с/без 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Редукционный клапан | DP27 | Манометры и термометры | |||||
| 7 | Предохранительный клапан | SV615 | Предохранительные клапаны | |||||
| 9 | Фильтр чистого пара | CSF16 | Фильтры | |||||
| 10, 17 | Шаровой кран с санитарным соединением | M70i | Шаровые краны | |||||
| 13 | Поплавковый конденсатоотводчик со встроенным датчиком системы контроля | FT14 | Поплавковые конденсатоотводчики | |||||
| 16 | Термодинамический конденсатоотводчик | MST21 | Термодинамический конденсатоотводчики | |||||
| 18 | Холодильник проб для чистых технологий | SC20 | Холодильники отбора проб | |||||
| 14 | Обратный клапан | LCV1 | Обратные клапаны | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие