Автоматическая верхняя продувка котла по солесодержанию
Система продувки по солесодержанию для парогенераторов (Тип BCS2)
Используется для автоматической продувки по солесодержанию жаротрубных котлов или парогенераторов.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Контроллер продувки | для управления клапаном продувки по солесодержанию |
| 2 | Датчик проводимости | для измерения проводимости продувочной воды |
| 3 | Клапан продувки по солесодержанию | для непрерывной верхней продувки котла по солесодержанию |
| 4 | Запорный клапан | для отключения продувочной линии при обслуживаниии |
| 5 | Фильтр | для защиты системы от загрязнения |
| 6 | Поплавковый конденсатоотводчик | для дренирования сепаратора |
| 7 | Запорный клапан | для отключения системы продувки по солесодержанию от продувочной линии |
| 8 | Дренажный клапан | для дренажа сепаратора при обслуживаниии |
| 9 | Прерыватель вакуума | для предотвращения подсоса воды из питательного бака |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Контроллер | Контроллер BC3100 | Системы непрерывной продувки котлов | |
| 2 | Камера датчиков | Камера датчиков S20 с датчиком температуры TP10 и датчиком проводимости CP10 | ||
| 3 | Клапан продувки по солесодержанию | BCV1, BCV20 или BCV30 | Системы непрерывной продувки котлов | |
| 4, 7, 8 | Запорный клапан | Шаровой кран M10 | Шаровые краны | |
| 5 | Фильтр | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 или 16L | Фильтры | |
| 6 | Поплавковый конденсатоотводчик | Тип IFT со встроенным датчиком системы контроля работоспособности конденсатоотводчиков | Системы контроля работы конденсатоотводчиков | |
| 9 | Прерыватель вакуума | VB14, VB21 | Прерыватели вакуума | |
Для дополнительной информации о системе BCS2 см. Системы непрерывной продувки котлов
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие