Деаэраторы
Деаэратор с автоматической инжекцией пара (фланцевое соединение)
Деаэратор с системой подогрева воды путем инжекции пара. Фланцевые соединения.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | для осушения пара |
| 2 | Запорный клапан | для отключения системы регулирования от подачи пара |
| 3 | Фильтр | для защиты регулирующего и предохранительного клапанов от загрязнения |
| 4 | Манометр | для индикации давления |
| 5 | Клапан регулирующий температуру | для регулировки подачи пара на инжекторы |
| 6 | Предохранительный клапан | для защиты оборудования |
| 7 | Манометр | для индикации давления |
| 8 | Запорный клапан | для настройки редукционного клапана |
| 9 | Прерыватель вакуума | для предотвращения подсоса воды в паропровод |
| 10 - 14 | Система конденсатоотвода | для дренажа паропровода |
| 15 | Вентиляционная головка | для снижения выпара из бака |
| 16 - 20 | Дренаж сепаратора |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Бронза | Чугун | Ковкий чугун | Сталь | Нерж. сталь | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сепаратор | S3 | S13 | S5, S7 | S8 | Сепараторы | ||
| 2, 8, 10, 14, 16, 20 | Запорный клапан | с сильфонным уплотнением | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | ||
| шаровой кран | M10, M20, M31, M40 | M10, M20, M31, M40 | Шаровые краны | |||||
| 3, 11, 17 | Фильтр | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | Фильтры | |
| 4, 7 | Манометр | Манометр с U образным сифоном | Манометры и термометры | |||||
| 5 | Редукционный клапан с регулятором температуры | DP27T | Редукционные клапаны | |||||
| 6 | Предохранительный клапан | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SV606 | Предохранительные клапаны | ||
| 9 | Прерыватель вакуума | VB14 | VB21 | Прерыватели вакуума | ||||
| 12, 13, 18 | Поплавковый конденсатоотводчик с системой контроля | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Системы контроля работы конденсатоотводчиковg | |||
| 13, 19 | Обратный клапан | DCV2, 3 или 4 | Обратные клапаны | |||||
| 15 | Вентиляционная головка | VH | Вентиляционная головка | |||||
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие