Деаэраторы
Питательный бак с системой управления
Для подпитки котла водой.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Регулятор температуры прямого действия | для регулирования температуры в баке |
| 2 | Фильтр | для защиты регулирующего клапана от грязи |
| 3 | Клапан прямого действия | для регулирования подачи пара на инжектор |
| 4 | Прерыватель вакуума | для предотвращения подсоса воды в паропровод |
| 5 | Электропривод | для управления клапаном |
| 6 | Клапан подачи воды с ХВО | регулировка подачи воды с ХВО в бак |
| 7 | Вентиляционная головка | для снижения выпара из бака |
| 8 | Воздушник | для удаления воздуха из бака |
| 9 | Контроллер ПИД | для регулирования уровня воды в баке |
| 10 | Датчик уровня | для отслеживания уровня воды в баке |
| 11 | Инжектор | для инжекции пара в бак |
| 12 | Фильтр | для защиты циркуляционного насоса от загрязнения |
| 13 | Запорный клапан | для отключения бака питательной воды |
| 14 | Рециркуляционная система | для перемещивания воды в баке |
| 15 | Деаэрационная головка | для смешивания вторичного пара и конденсата с водой, поступающей с ХВО |
Таблца оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Регулятор температуры прямого действия | Регулятор температуры прямого действия SA121 | Системы регулирования прямого действия | |
| 2, 12 | Фильтр | Fig 1, 3, 12, 12G, 13, 14, 16, 16L, 33, 34 или 36 | Фильтры | |
| 3 | Клапан регулировки температуры прямого действия | Клапан серии SB, KA, KB или KC | Системы регулирования прямого действия | |
| 4 | Прерыватель вакуума | VB14 или VB21 | Прерыватели вакуума | |
| 5 | Электропривод | EL5600 | Электрические приводы клапанов | |
| 6 | Регулирующий клапан | KE43 или KE73 | Регулирующие клапаны | |
| 7 | Вентиляционная головка | VH | Вентиляционная головка | |
| 8 | Воздушник | AV13 или AVC32 | Автоматические воздушники для жидкостей | |
| 9 | Контроллер | LC2200 | Системы контроля уровня | |
| 10 | Датчик- сигнализатор уровня | Датчик LP20с предусилителем PA20 | Системы контроля уровня | |
| 11 | Инжектор | Инжектор пара серии IN | Паровые инжекторы | |
| 13 | Запорный клапан | клапан серии BSA1, BSA2 или BSA3 | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |
| 14 | Рециркуляционная система | RFS | Бак питательной воды | |
| 15 | Деаэрационная головка | DH | Бак питательной воды | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие