Нижняя продувка котла
Ручная продувка - один котёл
Для ручного управления нижней продувки котла.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Ручной клапан продувки | для продувки котла |
| 2 | Запорный клапан | для отключения сепаратора продувки при обслуживании |
| 3 | Сепаратор продувки | для сбора, охлаждения и дальнейшего слива в дренаж воды продувок |
| 4 | Вентиляционная головка | для безопасного стравливания пара вторичного вскипания в атмосферу |
| 5 | Манометр | для индикации давления в сепараторе продувок |
| 6 | Дренажный клапан | для дренирования сепаратора продувок при обслуживании |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Продувочный клапан | KBV20, DFG300M | Система нижней продувки котла | |
| 2 | Запорный клапан | Серия BSA | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |
| 3 | Сепаратор продувки | BDV60 | Сепараторы для продувок котлов | |
| 4 | Вентиляционная головка | Серии VH | Вентиляционная головка | |
| 5 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |
| 6 | Дренажный клапан | Шаровой кран M10 | Шаровые краны | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие