Нижняя продувка котла
Сепаратор продувок для нескольких котлов
Автоматическая система нижней продувки нескольких котлов.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | для отключения продувочной линии от сепаратора продувки |
| 2 | Обратный клапан | для предотвращения влияния давления других котлов |
| 3 | Вентиляционная головка | для уменьшения парения из сепаратора |
| 4 | Манометр | показывает давление в сепараторе продувок |
| 5 - 9 | Система подачи охлаждающей воды | для охлаждения воды продувок котлов |
| 10 | Дренажный клапан | дренаж сепаратора продувок при проведении обслуживания |
Таблица оборудования
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Запорный клапан | Запорный клапан BSA | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |
| 2 | Обратный клапан | DCV2B | Обратные клапаны | |
| 3 | Вентиляционная головка | VH | Вентиляционная головка | |
| 4 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |
| 5 | Шаровой кран | M10 | Шаровые краны | |
| 6 | Фильтр | Fig 1, 12, 12SG, 13, 14, 16 или 16L | Фильтры | |
| 7 | Регулирующий клапан | KX51 | Системы регулирования прямого действия | |
| 8 | Обратный клапан | LCV1 или LCV2 | Обратные клапаны | |
| 9 | Система регулирования температуры прямого действия | SA121 | Системы регулирования прямого действия | |
| 10 | Дренажный клапан | Шаровой кран M10 | Шаровые краны | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие