Нижняя продувка котла
Автоматическая продувка - один котёл
Автоматическая система нижней продувки котла.
Описание оборудования
| № | Оборудование | Применение |
|---|---|---|
| 1 | Клапан автоматической продувки | для нижней продувки котла |
| 2 | Контроллер клапана продувки | для управления клапаном автоматической продувки |
| 3 | Запорный клапан | для отключения сепаратора продувок при проведении обслуживания |
| 4 | Сепаратор продувки | для сбора воды продувок |
| 5 | Вентиляционная головка | для уменьшения парения из сепаратора |
| 6 | Манометр | для индикации давления в сепараторе продувок |
| 7 | Дренажный клапан | для дренирования сепаратора продувок при проведении обслуживания |
Таблица оборудования Spirax Sarco
| № | Оборудование | Оборудование Spirax Sarco | Подробное описание | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Клапан продувки | Клапан автоматической нижней продувки ABV20 или DFG300A | Система нижней продувки котла | |
| 2 | Таймер продувки | BT1000 | Система нижней продувки котла | |
| 3 | Запорный клапан | BSA | Запорные вентили с сильфонным уплотнением | |
| 4 | Сепаратор продувки | BDV60 | Сепараторы для продувок котлов | |
| 5 | Вентиляционная головка | VH | Вентиляционная головка | |
| 6 | Манометр | Манометр с 'U' образным сифоном | Манометры и термометры | |
| 7 | Дренажный клапан | Шаровой кран M10 | Шаровые краны | |
| 8 | Воздушный фильтр/регулятор | Monnier IP2A с манометром 0 - 7 Бар | Фильтры-регуляторы | |
Дополнительная информация
Опытные инженеры Spirax Sarco готовы предоставить свою помощь в области применения оборудования
Обратитесь к нам для подбора указанных изделий
Задайте вопрос о данной схеме применения
Пригласите инженеров Spirax Sarco на Ваше предприятие