Расходомеры Spirax Sarco: Новинки-2012

С каждым годом расходомеры становятся все более востребованным продуктом на российском рынке. Это неудивительно, ведь для того, чтобы сокращать потребление ресурсов, промышленным предприятиям прежде всего необходимо четко знать, каков реальный объем их потребления. Чтобы предвосхищать растущие потребности наших клиентов, мы ведем активную работу в направлении развития ассортимента расходомеров Spirax Sarco.
Результатом труда наших разработчиков в 2011 году стало появление новых моделей и модернизация ранее выпускавшихся изделий. Предлагаем Вашему вниманию краткий обзор новинок, доступных теперь на российском рынке.


Расходомер TVA (Target Variable Area)

  • Новая модель в семействе расходомеров обтекания мишенного типа с переменным проходным сечением DIVA
  • Высокая точность и широкий динамический диапазон - идеальный выбор для использования в системе учета и контроля энергоресурсов для составления точной картины паропотребления на предприятии!
  • Компактность
  • Простота монтажа
  • Минимальные требования к прямым участкам трубопровода
  • Низкое энергопотребление (и как следствие – энергонезависимость. Расходомер TVA может питаться от термоэлектрического преобразователя Spirax Sarco, преобразующего тепло паропровода)
  • Легко интегрируется в системы АСУ ТП благодаря интерфейсу RS232 с протоколом Modbus RTU

Гарантии эффективности

  • Гарантия - 3 года! (стандартная гарантия других производителей на подобное оборудование – 1 год)
  • «Продукт года-2011» по версии журнала Plant Engineering

Расходомеры TFA (Target Fixed Area)

  • Экономичное решение для обеспечения полного учета паропотребления: предназначенный для паропроводов диаметром от Ду15 до Ду50, расходомер TFA позволяет оснастить каждую паропотребляющую установку счётчиком пара по доступной цене

Расходомер RIM10 (Rotor Insertion Meter)

  • Расходомер, тепловычислитель и корректор в одном устройстве! Не требует использования дополнительных тепловычислителей и корректоров благодаря оснащению специальным электронным блоком Millennium, позволяющим рассчитывать массовый расход и тепловую мощность пара (или коррекцию плотности газа)
  • Возможность измерения весьма низких скоростей потока пара или газа (от 1 м/с) в трубопроводах больших диаметров (до 2000 мм)

Расходомер UTM (Ultrasonic Transit-time Meter)

  • Новое поколение ультразвуковых накладных время-импульсных расходомеров Sono-Trak Transit-time
  • Высочайшая точность измерений (в пределах 1,0%), не имеющая аналогов среди накладных расходомеров
  • Отсутствие контакта со средой и врезки в трубопровод исключает необходимость его перекрытия и остановки процесса
  • При использовании накладных термометров появляется возможностью его использования в качестве теплосчётчика в теплообменных аппаратах или холодильных агрегатах

Расходомер UniMag

    • Уникальный электромагнитный расходомер, позволяющим измерять расход не только конденсата, но и деминерализованной и деионизованной воды с проводимостью от 0,08 мкСм/см
    • Патентованная система возбуждения переменного импульсного магнитного поля, повышающим отношение сигнал/шум в 50 раз по сравнению с существующей технологией импульсного квазипостоянного магнитного поля

    По вопросам, связанным с выбором и применением расходомеров, Вы можете обратиться к руководителю направления измерения расхода Геннадию Сычеву (+7 963 674 41 2, gennady.sychev@ru.spiraxsarco.com), или к инженеру Spirax Sarco в Вашем регионе.

    Обратитесь к нашим специалистам, чтобы:

    • Получить помощь в подборе оборудования
    • Организовать визит инженера Spirax Sarco на Ваше предприятие
    • Узнать об оборудовании и его применении
    • Сделать заказ