This Web site may not function with your browser Magazine : Spirax Sarco Portugal
www.SpiraxSarco.com

PT

Bem Vindo á SpiraxSarco.com Portugal

Pesquisa  

Pesquisa Avançada

Spirax Sarco - Equipamentos Industriais Lda.
Rua D. Maria II, 111
4430-086 Vila Nova de Gaia
Portugal

Tel: (351) 21 417 5093
Fax: (351) 21 417 5100

E-mail:

Magazine

Purga - porquê o incómodo?
Na medida em que o vapor é gerado, todos os contaminantes na água da caldeira são deixados para trás e gradualmente aumentam a sua concentração, ao que se chama Total Sólidos Dissolvidos (TSD). Se deixarmos que o nível de TSD se eleve demasiado, forma-se espuma no espaço do vapor, o que origina vapor húmido e contaminado. Estes contaminantes depositam-se nos elementos de aquecimento no interior do sistema de vapor, reduzindo a produtividade da fábrica e arruinando a eficiência do sistema de vapor.
 
Novo permutador de calor de placas para vapor a alta temperatura.
Uma gama completa de permutadores para aquecimento de água usando vapor industrial e que requer apenas 10% do espaço utilizado por permutadores tubulares de carcaça, foi lançada pela Spirax Sarco e Alfa Laval Thermal. Uma geometria única da placa maximiza a área de contacto disponível no secundário, permitindo um controlo eficiente e preciso ao longo de toda a gama de temperaturas.
 
Como posso avaliar o estado do purgador?
A avaliação do estado do purgador é uma tarefa nem sempre fácil. Mesmo quando descarrega para a atmosfera, o que é de evitar devido ás perdas energéticas, a reevaporação do condensado, pode induzir em erro o inspector.
Existem diversos métodos indicativos tais como visores de fluxo, lápis de temperatura, ultra-sons, temperatura por infravermelhos, espectrografia, etc.
Todos eles contudo apresentam limitações quer na fiabilidade, na operacionalidade ou no seu custo, bem como na necessária formação técnica e experiência do inspector não só relativamente ao equipamento que está a utilizar mas também no conhecimento do método de funcionamento dos purgadores e do sistema de vapor em que estão instalados.
Em 1985 a Spirax Sarco lançou o sistema SPIRATEC que veio revolucionar a avaliação do estado de purgadores em linhas de vapor saturado. É basicamente constituído por uma câmara sensora aplicada antes de qualquer tipo de purgador e do mesmo diâmetro na qual existe internamente uma chicane com um orifício de compensação e onde está aplicado um sensor de conductividade.
A detecção do estado é feita por um indicador manual que indica com uma luz verde ou vermelha o respectivo estado.
A chicane na câmara está normalmente cheia com água em funcionamento normal do purgador fazendo o contacto através do sensor, caso o purgador esteja avariado, o diferencial de pressão originado pela fuga existente remove a água na chicane colocando o sensor a descoberto.. A simplicidade do sistema permite que um inspector sem qualquer treino especial possa fazer o trabalho.
Novos desenvolvimentos permitiram a evolução do sistema para:
- Detecção de purgadores bloqueados
- Monitorização remota centralizada 24h dia x 365 dias ano
- Monitorização remota via bus PNP ou NPN para SEM/BMS
- Nova gama de purgadores com sensor incorporado I (ITD, IFT, IBP, ISM)

 
Corporate Information Group Information