Detalles de Cursos

Vapor Limpio

Lugar del curso: Monterrey
Descripción: Provee a los participantes conocimientos que los ayuden a saber cómo debe de ser una instalación de vapor culinario y vapor puro así como, conocer las diferencias clave entre estos tipos de vapor en relación al vapor de la planta, los cuidados y accesorios que se requieren para un óptimo funcionamiento del sistema.

Dirigido a:
Técnicos e ingenieros, gerentes de planta, gerentes de procesos, gerentes de mantenimiento y personal que con vapor.

Temario:
- Generación de vapor culinario y puro
- Tratamiento y control de agua de caldera
- Tratamiento de vapor y condensado
- Regulación y normas de tratamiento de vapor y condensado
- Diferencias clave entre el vapor culinario y puro
- Normas y regulaciones (ASME, BPE, FDA...)
- Instrumentos certificados
- Medios de filtración de vapor
- Estándares de calidad
- Métodos de esterilización de filtros para vapor
- Aplicaciones
- Distribución de vapor limpio
- Recomendaciones
Duración: 2 días
Coste: $3,232.22 M.N.
Fechas y lugares: 03/04/2013, 04/04/2013
Horas: 16 horas repartidas en 8 horas de trabajo diario

Contacto de formación

¿Interesado en Vapor Limpio?