Spirax Sarco México
Tel: (81) 8220 3600,10
Fax: (81) 8220 3628
ventas.mexico@mx.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/mx/
Fax: (81) 8220 3628
ventas.mexico@mx.spiraxsarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/mx/
Presión
Estación reductora de presión pilotada en paralelo (con bridas)
Este esquema muestra la manera correcta de instalar la estación reductora y el papel desempeña cada componente.
Descripción de los componentes
| Parte | Componente | Función |
|---|---|---|
| 1 | Separador | para proteger la instalación del vapor húmedo |
| 2 - 6 inc. | Conjunto de Purga del Separador | |
| 7, 14 | Válvula de Interrupción | para aislar la estación reductora de la entrada de vapor |
| 8, 15 | Filtro | para evitar la entrada de suciedad en la válvula reductora |
| 9, 16 | Manómetro | para monitorear la presión aguas arriba de la válvula reductora |
| 10, 17 | Válvula reductora de presión | para reducir la presión de suministro a la presión de trabajo |
| 11, 18 | Válvula de Seguridad | para proteger los equipos aguas abajo de sobrepresión |
| 12, 19 | Manómetro | para monitorear la presión de control |
| 13, 20 | Válvula de interrupción | para ajustar la presión de consigna de la válvula sin carga |
Tabla de Partes
| Parte | Componente | Bronce | Hierro fundido | Fundición nodular | Acero | Acero inoxidable | Detalles del Producto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Separador | S3 | S13 | S5, S7 | S6, S8 | Separadores y Camisas de Aislamiento | ||
| 2, 6, 7, 13, 14, 20 | Válvula de Interrupción | Válvula de interrupción con fuelle | BSA1 | BSA2 | BSA3 | Válvulas de Interrupción con Fuelle | ||
| Válvula de Esfera | M20 | M20 | Válvulas de Esfera | |||||
| 3, 8, 15 | Filtro | Fig 3 | Fig 33 | Fig 12, Fig 37, Fig 3716 | Fig 34, Fig 1738 | Fig 36, Fig 3616 | Filtros | |
| 4 | Purgador de Vapor de Boya Cerrada con Sensor | IFT53 | IFT57 | IFT54 | Control de Funcionamiento de Purgadores | |||
| 5 | Válvula de retención | DCV2, 3 o 4 | Válvulas de Retención | |||||
| 9, 12, 16, 19 | Manómetro | Manómetro de presión de 100 mm de diámetro con sifón en 'U' o en 'R' | Manómetros y Termómetros | |||||
| 10, 17 | Válvula Reductora de Presión | DP27 | DP143 | DP163 | Válvulas Reductoras y Limitadoras de Presión | |||
| 11, 18 | Válvula de Seguridad | SV73 | SV607 | SV74, SV604 | SVL606 | Válvulas de Seguridad | ||
¿Qué puedo hacer ahora?
Spirax Sarco tiene ingenieros experimentados disponibles para ofrecer consejos en las siguientes aplicaciones:
Permitanos que le ayudemos a dimensionar y seleccionar estos productos
Concierte una visita de Spirax Sarco a su planta
Preguntenos sobre esta aplicación