버켓트식 스팀트랩
- 버켓트식 스팀트랩은 기계식 트랩중에서 가장 튼튼하다.
- 워터해머에 견딜 수 있다.
- 입구에 체크밸브가 설치되어 있어 버켓트식 스팀트랩은 과열증기에도 사용될 수 있다.
- 정확한 압력과 부하에 맞도록 광범위하게 밸브 오리피스를 선택할 수 있다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
버켓트식 스팀트랩에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
제품 공급 범위
| 모델 | HM | 200 | S&SF | |
| 몸체 설계 등급 | PN16 | Exceeds PN16 | PN16 | |
| 구경 | DN15 1/2" | |||
| DN20 3/4" | ||||
| DN25 1" | ||||
| DN40 1 1/2" | ||||
| DN50 2" | ||||
| 배관 연결 방법 | 나사식 | |||
| 소켓 용접식 | ||||
| 맞대기 용접식 | ||||
| 플랜지식 | ||||
| 위치 | 수평 | |||
| 수직 | ||||
| 회전 컨넥터 | ||||
| 선택 사양 | 내부 체크 밸브 | |||
| 내장 스트레나 | ||||
| 블로우다운 밸브 | ||||
| 기술 자료 | 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다 | |||
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 200 시리즈 버켓트식 스팀트랩 | IM-S03-08 | 2 | 449 KB | ||
| 600, 900 시리즈 버켓트식 스팀트랩 | IM-P067-06 | 3 | 476 KB | ||
| SCA 시리즈 버켓트식 스팀트랩 | IM-P077-06 | 4 | 339 KB | ||
![]() |
600 and 900 Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P067-06 | 3 | 136 KB | |
![]() |
HM and HM34 Inverted Bucket Steam Traps | IM-S03-11 | 1 | 192 KB | |
![]() |
IB32 Inverted Bucket Steam Trap | IM-P177-02 | 3 | 53 KB | |
![]() |
Inverted Bucket Steam Traps Supplementary Safety Information | IM-S03-12 | 2 | 28 KB | |
![]() |
S and SF Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077-02 | 4 | 75 KB | |
![]() |
SCA Series Inverted Bucket Steam Traps | IM-P077-06 | 5 | 75 KB |
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문