바이메탈식 스팀트랩

바이메탈 스팀트랩은 증기의 현열을 사용하는 사용처에서 과냉각된 응축수를 배출함으로써 많은 에너지를 사용할 수 있다.

  • 모든 온도조절식 스팀트랩중에서 가장 튼튼하다.
  • 워터해머와 부식성 응축수에 튼튼하다.
Information icon

각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다.  국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.

어떤 자료를 원하십니까?

바이메탈식 스팀트랩에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.

당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요

  • 제품 사이징과 선정에 대한 도움
  • 방문 예약
  • 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
  • 견적 요청, 제품 주문
 

제품 공급 범위

모델 HP45
재질 - 내부 부품 스텐레스강
몸체 설계 등급 Class 900 (PN150)
구경 DN8 - 1/4"  
DN10 - 3/8"  
DN15 - 1/2"
DN20 - 3/4"
DN25 - 1/2"  
DN25 - 1"
DN40 - 1 1/2"  
DN50 - 2"  
DN80 - 3"  
DN100 - 4"  
배관 연결 방법 플랜지식
나사식
맞대기 용접식
소켓 용접식
내장형 스트레나
내장형 체크 밸브
내장형 침식 방지판
배출 용량 Medium
선택 사양 블로우다운 밸브  
기술 자료 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다
 

세일즈 카타로그

스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.

제목 참조 번호 이슈 파일 크기
World Icon PDF Bimetallic thermostatic steam traps for pressures up to 40 bar g SB-S05-01 4 240 KB
World Icon PDF High pressure bimetallic thermostatic steam traps for pressures up to 210 bar g SB-P623-09 1 623 KB
 

기술 정보

모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 압력/온도 제한 조건
  • 재질
  • 구경 및 배관 연결
  • 치수 및 무게
  • 용량 차트
  • 주문 정보
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF ABL 바이메탈 스팀트랩 TI-P623-07 2 290 KB
KR Flag PDF HP45 바이메탈 스팀트랩 TI-P623-02 6 694 KB
KR Flag PDF HP80, HP100, HP150, HP210 바이메탈 스팀트랩 TI-P623-06 5 775 KB
KR Flag PDF ISMC32 바이메탈식 센서 내장형 스팀트랩 TI-P076-11 2 273 KB
KR Flag PDF MST22 바이메탈 스팀트랩 TI-P625-01K 2 516 KB
KR Flag PDF SM45 바이메탈식 스팀트랩 TI-P025-01 5 192 KB
KR Flag PDF SMC32, SMC32Y 바이메탈식 스팀트랩 TI-P076-10 3 298 KB
KR Flag PDF SP80, SP100 바이메탈 스팀트랩 TI-P624-02 3 321 KB
KR Flag PDF T3 바이메탈 스팀트랩 TI-P625-01 2 139 KB
World Icon PDF ABL Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-07 2 194 KB
World Icon PDF HP45 Bimetallic Steam Trap TI-P623-02 6 281 KB
World Icon PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps TI-P623-06 5 314 KB
World Icon PDF SM45 Bimetallic Steam Trap TI-P025-01 7 174 KB
World Icon PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps TI-P076-10 5 263 KB
World Icon PDF SP80 and SP100 Bimetallic Steam Traps TI-P624-02 3 220 KB
 

설치 및 정비 지침

설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 일반 안전 정보
  • 일반 제품 정보
  • 설치
  • 시운전
  • 작동
  • 유지보수
  • 정비 부품
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF ABL 바이메탈 스팀트랩 IM-P623-05 3 434 KB
KR Flag PDF HP45 바이메탈 스팀트랩 IM-P623-03 6 981 KB
KR Flag PDF HP80, HP100, HP150, HP210 바이메탈 스팀트랩 IM-P623-04 4 1.07 MB
KR Flag PDF SMC32, SMC32Y 바이메탈식 스팀트랩 IM-P076-09 2 424 KB
KR Flag PDF SP80, SP100 바이메탈 스팀트랩 IM-P624-01 3 498 KB
World Icon PDF HP80, HP100, HP150 and HP210 Series Bimetallic Steam Traps IM-P623-04 5 499 KB
World Icon PDF SM45 Bimetallic Steam Trap IM-P025-02 2 104 KB
World Icon PDF SMC32 and SMC32Y Carbon Steel Bimetallic Steam Traps IM-P076-09 3 402 KB
 
World Icon

증기 엔지니어링 지침

지침서는 특히 제품 부분에 있어서 증기와 열전달의 원리를 설명하고 있습니다.

 

계산기

적절한 계산기를 사용하면 설계자나 엔지니어가 원하는 제품을 사이징하거나 선정하는데 도움이 될 것입니다.

 
World Icon

CAD 도면

CAD 도면을 보면 제품이 어떻게 구성되었는지 정확히 볼 수 있습니다. 또한 고객의 도면에 포함하여 사용하실 수 있습니다.

전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오

  • 제품 선정과 사이징
  • 방문 요청
  • 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
  • 견적 요청 및 주문