볼후로트식 스팀트랩
- 용도가 매우 다양한 트랩이다.
- 저부하와 고부하에서 효율적으로 작동한다.
- 사이즈가 컴팩트하다.
- 배출용량이 크고 연속적으로 응축수를 배출하며 최대 열전달을 시키도록 해준다.
- 볼후로트 스팀트랩은 자동온도제어장치가 있는 드레인 공장용으로 가장 좋은 선택이다.
- 에어벤트가 표준으로 내부에 설치되어 있으나 증기장애 해소장치는 선택사양이다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
볼후로트식 스팀트랩에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
제품 공급 범위
| 모델 | FT14 | FT43 | FT12 | FT53 | |
| 몸체 설계 등급 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | |
| 구경 | DN15 | DN150 만 | |||
| DN20 | DN150 만 | ||||
| DN25 | DN150 만 | ||||
| DN32 | DN150 만 | ||||
| DN40 | DN150 만 | ||||
| DN50 | DN150 만 | ||||
| DN80 | DN150 만 | ||||
| DN100 | DN150 만 | ||||
| 배관 연결 방법 | 나사식 | ||||
| 플랜지식 | |||||
| 소켓 용접식 | |||||
| 일반 또는 수직/수평 흐름 | UVH | H | H | VH | |
| ENP 와 스트레나 | |||||
| C version with SLR | |||||
| 드레인 콕 탭핑 | |||||
| 기술 자료 | 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다 | ||||
주: SLR (증기 장애 해소 장치)는 DN80 / DN100 FT43 과 FT44 그리고 모든 FT43, FT44 와 FT47의 수직 설치 버전에는 공급되지 않습니다.
32 bar 버전의 모든 후로트 트랩에는 단지 에어벤트 만 공급됩니다.
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FTGS14 볼후로트 스팀트랩 | SB-P145-17 | 2 | 128 KB | ||
![]() |
FTGS14 Ball float steam trap | SB-P145-17 | 2 | 2.64 MB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문