압력평형식 스팀트랩
압력평형식 스팀트랩은 변하는 증기압력에 자동으로 조정된다.
- 공장의 기동과 정상운전중에 공기 배출특성이 뛰어나다.
- 사이즈에 비해 배출능력이 크다.
- 내부 부품의 튼튼한 설계방식으로 인해 수명이 길다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
압력평형식 스팀트랩에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
제품 공급 범위
| 모델 | BPT | |||||||||
| 13A | 13AX | 13S | 13SX | 13UA | 13UAX | 13US | 13USX | |||
| 몸체 설계 등급 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | PN16 | ||
| 구경 | DN8 - 1/4" | |||||||||
| DN15 - 1/2" | ||||||||||
| DN20 - 3/4" | ||||||||||
| DN25 - 1" | ||||||||||
| 배관 연결 방법 | 나사식 | |||||||||
| 나사식 유니언 | ||||||||||
| 소켓 용접식 | ||||||||||
| 맞대기 용접식 | ||||||||||
| 플랜지식 | ||||||||||
| 스트레나 | 평평한 타입 | |||||||||
| 원통형 타입 | ||||||||||
| 캡슐 봉입 * | STD | |||||||||
| E | ||||||||||
| 내부 체크 밸브 | ||||||||||
| 배출 용량 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | 높음 | ||
| 선택 사양 | 캡슐 봉입 * | SUB | ||||||||
| NTS | ||||||||||
| F | ||||||||||
| G | ||||||||||
| 블로우다운 밸브 | ||||||||||
| 크롬 도금 마감 | ||||||||||
| 기술 자료 | 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다 | |||||||||
주, 캡슐 봉입 작업 - 주문시 항상 캡슐 봉입 타입을 명기하십시오:
표준 캡슐은 'STD'라고 표기되어있습니다. 또는 'E' 라고 표기되어있으면 포화증기보다 약 12°C 아래의 온도에서 동작합니다.
선택사양으로 더 낮은 온도용 캡슐은 'SUB'라고 표기되어있습니다. 또는 'F' 라고 표기되어있으면 포화증기보다 약 24°C 아래의 온도에서 동작합니다.
중요한 공정에는 'NTS' 또는 'G 캡슐을 선택하여야 하며 포화증기보다 약 4°C 이하의 온도에서 작동합니다.
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Balanced pressure thermostatic steam traps for pressures up to 32 Bar | SB-S04-01 | 5 | 222 KB | |
![]() |
BPW 32 Balanced pressure wafer pattern steam trap | SB-P126-09 | 1 | 455 KB | |
![]() |
BT6-B Thermostatic Clean Steam Trap | SB-P180-36 | 1 | 469 KB | |
![]() |
By-pass trap | SB-P126-01 | 1 | 268 KB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문