스트레나 및 필터
고효율의 증기 스트레나와 보다 양질의 증기를 위한 필터
- 공급되는 증기로부터 고형물을 제거하도록 설계됨
- 오염정도를 낮춘다.
- 마지막 제품의 질을 유지한다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
스트레나 및 필터에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
제품 공급 범위
| 스트레나 타입 | Fig 1 | Fig 4 | Fig 5 | Fig 3 | Fig 6 | Fig 12 | ||
| 몸체 설계 등급 | PN16 | PN16 | PN16 | PN25 | PN25 | PN25 | ||
| 구경 | DN8 | 1/4" | ||||||
| DN10 | 3/8" | |||||||
| DN15 | 1/2" | |||||||
| DN20 | 3/4" | |||||||
| DN25 | 1" | |||||||
| DN32 | 1 1/4" | |||||||
| DN40 | 1 1/2" | |||||||
| DN50 | 2" | |||||||
| DN65 | 2 1/2" | |||||||
| DN80 | 3" | |||||||
| DN100 | 4" | |||||||
| DN125 | 5" | |||||||
| DN150 | 6" | |||||||
| DN200 | 8" | |||||||
| DN250 | 10" | |||||||
| 배관 연결 방법 | 나사식 | |||||||
| 소켓 용접식 | ||||||||
| 플랜지식 | EN | |||||||
| ANSI | ||||||||
| JIS/KS | ||||||||
| 형상 | 'Y' | |||||||
| 앵글 타입 | ||||||||
| 스트레이트 타입 | ||||||||
| 포트 | ||||||||
| 스트레나 선택 사양 | ||||||||
| 블로우다운/드레인 밸브 | ||||||||
| 3.1 인증 | ||||||||
| 스텐레스 재질 표준 스크린 | ||||||||
| 다공판 | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm | ||||||||
| 스텐레스강 재질 선택 사양 스크린 | ||||||||
| 다공판 | 1.6mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 40, 100, 200 | |||||||
| 모넬 재질 선택 사양 스크린 | ||||||||
| 다공판 | 0.8mm DN8 to DN80 |
|||||||
| 1.6mm DN100 to DN200 |
||||||||
| 3.0mm DN8 to DN200 |
||||||||
| Mesh | 100 | |||||||
| 기술 자료 | 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다 | |||||||
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 로타리 필터 | SB-S80-01 | 2 | 1.05 MB | ||
| 스트레나 | SB-S60-01 | 5 | 1.75 MB | ||
| 증기용 필터 | SB-P185-06 | 2 | 481 KB | ||
![]() |
Pipeline strainers for steam, liquids and gases | SB-S60-01 | 6 | 595 KB | |
![]() |
Steam filters | SB-P185-06 | 2 | 664 KB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fig 3,7,33,34,36,3616,37,3716,17 플랜지식 스트레나 | IM-S60-18 | 4 | 714 KB | ||
![]() |
CSF16 Stainless Steel Filter | IM-P185-02 | 7 | 385 KB | |
![]() |
Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers | IM-S60-17 | 8 | 820 KB | |
![]() |
Fig 18HP Butt Weld Strainer | IM-P162-04 | 1 | 659 KB | |
![]() |
Fig 3, 7, 33, 34, 34HP, 36, 36HP, 3616, 37 and Fig 3716 Flanged Strainers | IM-S60-18 | 8 | 914 KB | |
![]() |
Fig 4, Fig 5 and Fig 6 Screwed Strainers | IM-S60-19 | 2 | 112 KB | |
![]() |
Fig TP1 and Fig TP2 Temporary Cone Shaped Strainers | IM-P169-07 | 1 | 789 KB |
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문