스팀및 냉수 직접혼합장치

세척용 온수를 공급하기위해 증기를 냉수와 혼합시킬 수 있는 벽 부착형 유니트

  • 필요로 하는 사용처 온도로 증기와 냉수를 재빨리 혼합시킴으로써 온수를 경제적으로 공급하도록 설계됨
  • 세척 설비용으로 유일한 단일 소스 공급
Information icon

각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다.  국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.

어떤 자료를 원하십니까?

스팀및 냉수 직접혼합장치에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.

당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요

  • 제품 사이징과 선정에 대한 도움
  • 방문 예약
  • 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
  • 견적 요청, 제품 주문
 

세일즈 카타로그

스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.

제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF 자동온도조절식 스팀믹싱밸브 SB-K47-K001 2 337 KB
World Icon PDF Hosedown Station for efficient instantaneous hot water SB-P157-01 4 448 KB
 

기술 정보

모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 압력/온도 제한 조건
  • 재질
  • 구경 및 배관 연결
  • 치수 및 무게
  • 용량 차트
  • 주문 정보
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
World Icon PDF Hosedown Gun, Hose and Hose Rack TI-P157-05 4 74 KB
World Icon PDF Steam/Water Mixing Stations - MkII Valve TI-P157-06 8 708 KB
World Icon PDF Steam/Water Mixing Valve - MkII TI-P157-08 10 617 KB
World Icon PDF TCO1 Temperature Cut-out Valve TI-P157-18 3 93 KB
World Icon PDF Thermocirc Steam / Water Mixing Valve TI-P157-19 5 61 KB
World Icon PDF Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels TI-P157-22 2 40 KB
 

설치 및 정비 지침

설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 일반 안전 정보
  • 일반 제품 정보
  • 설치
  • 시운전
  • 작동
  • 유지보수
  • 정비 부품
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
World Icon PDF Procedure for connecting a heavy duty gun to a hose IM-P157-40 1 32 KB
World Icon PDF Steam / Water Mixing Stations (MkII valves - 2002 onwards) Safety and Operation IM-P157-38 3 1.34 MB
World Icon PDF Steam / Water Mixing Stations (pre 2002) Safety and Operation IM-P157-03 9 992 KB
World Icon PDF Steam / Water Mixing Valves and Stations, Hosedown Guns, Hoses and TCO1 Temperature Cut-off Valve IM-P157-35 1 29 KB
World Icon PDF Technical Information and Safety Instructions for Hoses IM-P157-09 3 40 KB
World Icon PDF Thermocirc IM-P157-36 2 107 KB
World Icon PDF Type 8200L and 9300L Self-Retracting Hose Reels IM-P157-25 2 53 KB
World Icon PDF Warning Notice For Hose Down Stations IM-P157-10 1 12 KB
 
World Icon

CAD 도면

CAD 도면을 보면 제품이 어떻게 구성되었는지 정확히 볼 수 있습니다. 또한 고객의 도면에 포함하여 사용하실 수 있습니다.

전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오

  • 제품 선정과 사이징
  • 방문 요청
  • 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
  • 견적 요청 및 주문