디퓨즈
대기로 배출시킬 때 안전하고 조용한 환경을 만든다. 건강과 안전에 맞추기위해서는 필수적이다.
- 대기로 배출되는 스팀트랩, 에어트랩 또는 밸브의 출구에 설치되도록 설계됨
- 소음문제를 줄인다(1 m 거리에서 발생되는 음압 레벨의 80%를 줄임)
- 빠른 속도로 배출되는 것을 완충시킴으로써 침식을 줄인다.
- 공장 소음레벨의 기준치를 만족한다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
디퓨즈에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 디퓨져 | SB-P155-04 | 2 | 231 KB | ||
![]() |
DF1 Diffuser for creating a safe and silent environment when discharging to atmosphere | SB-P155-04 | 3 | 389 KB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DF1 디퓨져 | TI-P155-02 | 4 | 489 KB | ||
| DF2 디퓨져 | TI-P155-06 | 2 | 95 KB | ||
![]() |
DF1 Diffuser | TI-P155-02 | 4 | 66 KB | |
![]() |
DF2 Diffuser | TI-P155-06 | 2 | 20 KB |
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
DF1 and DF2 Diffusers | IM-P155-07 | 4 | 157 KB |
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문