벨로즈실 스톱밸브

BSA3 and BSA3T
  • On/off 스톱밸브가 필요한곳에대한 최고의 솔루션이다.
  • 환경적으로 완전한 솔루션이다.
  • 벨로즈실 타입 설계로 스템실 누설문제를 완전히 제거할 수 있다.
  • 가장 엄격한 세계적인 누설 규정을 만족한다.
  • 플랜트의 안전을 유지하는데 필수적이다.
  • 에너지를 절약하고 보다 깨끗한 환경을 조성한다.
  • 누설율 제로를 보증한다.
Information icon

각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다.  국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.

어떤 자료를 원하십니까?

벨로즈실 스톱밸브에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.

당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요

  • 제품 사이징과 선정에 대한 도움
  • 방문 예약
  • 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
  • 견적 요청, 제품 주문
 

제품 공급 범위

모델 BSA1 BSA1 RPTFE BSA1B/D BSA1T BSA1T RPTFE
밸브 트림 원뿔형 콘          
표준 판형 디스크        
유량 조절용 플러그와 잠금 장치        
평형 디스크        
R-PTFE 연질 시트 표준 디스크        
R-PTFE 연질 시트 유량 조절 플러그와 잠금 장치        
Stellite Seat          
벨로즈 홑겹      
이중겹    
구경 DN15 1/2"
DN20 3/4"
DN25 1"
DN32 1 1/4"
DN40 1 1/2"
DN50 2"
DN65 2 1/2"
DN80 3"
DN100 4"
DN125 5"
DN150 6"
DN200 8"
DN250 10"          
배관 연결 방법 나사식          
플랜지식
소켓 용접식          
면간 거리
기술 자료 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다
 

세일즈 카타로그

스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.

제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF 벨로즈 실 스톱밸브 SB-P137-01 5 457 KB
World Icon PDF Bellows sealed stop valves for leak free operation SB-P137-01 5 475 KB
 

기술 정보

모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 압력/온도 제한 조건
  • 재질
  • 구경 및 배관 연결
  • 치수 및 무게
  • 용량 차트
  • 주문 정보
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF A3S 벨로즈 실 스톱밸브 TI-P132-09 4 155 KB
KR Flag PDF BSA, BSAT 벨로즈 실 스톱밸브 TI-P137-18 1 301 KB
KR Flag PDF BSA6T, BSA64T 스텐레스강 벨로즈 실 스톱밸브(DN15-DN100) TI-P184-02 5 241 KB
KR Flag PDF BSAT 벨로즈 실 스톱밸브 유량 데이터 TI-P137-19 2 142 KB
World Icon PDF A3S and A3SS Bellows Sealed Stop Valves TI-P132-09 6 163 KB
World Icon PDF BSAT and BSA Bellows Sealed Stop Valves TI-P137-18 4 945 KB
 

설치 및 정비 지침

설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:

  • 일반 안전 정보
  • 일반 제품 정보
  • 설치
  • 시운전
  • 작동
  • 유지보수
  • 정비 부품
제목 참조 번호 이슈 파일 크기
KR Flag PDF A3S 벨로즈 실 스톱밸브 IM-P132-11 3 321 KB
KR Flag PDF BSA, BSAT 벨로즈 실 스톱밸브 IM-P137-02 7 821 KB
KR Flag PDF BSA6T, BSA64T 스텐레스강 벨로즈 실 스톱밸브 IM-P184-03 3 517 KB
World Icon PDF A3S Bellows Sealed Stop Valve IM-P132-11 3 122 KB
World Icon PDF BSA and BSAT Bellows Sealed Stop Valves IM-P137-02 8 492 KB
World Icon PDF BSA6T and BSA64T Stainless Steel Bellows Sealed Stop Valves IM-P184-03 3 274 KB
 
World Icon

증기 엔지니어링 지침

지침서는 특히 제품 부분에 있어서 증기와 열전달의 원리를 설명하고 있습니다.

 

계산기

적절한 계산기를 사용하면 설계자나 엔지니어가 원하는 제품을 사이징하거나 선정하는데 도움이 될 것입니다.

 
World Icon

CAD 도면

CAD 도면을 보면 제품이 어떻게 구성되었는지 정확히 볼 수 있습니다. 또한 고객의 도면에 포함하여 사용하실 수 있습니다.

전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오

  • 제품 선정과 사이징
  • 방문 요청
  • 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
  • 견적 요청 및 주문