감압 및 1차압력 조절밸브
잘 설계된 증기시스템은 고압에서 송기를 위해 깨끗하고 건조한 증기를 생산한다.- 가장 저렴한 비용으로 가장 좋은 양질의 증기
저압 증기는 보통 사용처에 필요하다.효과적인 제어를 위해 사용처에 적합하도록 증기압력을 정확하고 신뢰성있게 그리고 저렴하게 낮출 수 있는 자동밸브가 필요하다.
타입;
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
감압 및 1차압력 조절밸브에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
제품 공급 범위
- 감압 밸브
- 1차압 조절 밸브
| 밸브 타입 | 파이로트 작동식 | 직동식 | 컴팩트 직동식 | 공압식 구동 |
|||
| DP | DRV | BRV2 | BRV7 | SRV2 | LRV2 | SPIRA-TROL | |
| 증기 사용처 | |||||||
| 개스 사용처 | |||||||
| 액체 사용처 | |||||||
| 최소 배관 공간 | |||||||
| 작은 분기관 | |||||||
| 주요 분기관 | |||||||
| 증기 분배 | |||||||
| 정확한 제어 선택 사양 | |||||||
| 다양한 제어 선택 사양 | |||||||
| 고용량 | |||||||
| 열악한 매체 조건 | |||||||
| 기술 자료 | 이 제품에 대한 기술 자료는 아래에서 찾을 수 있습니다 | See Control Valves | |||||
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 감압밸브(증기, 압축공기, 산업용, 가스용) | SB-S10-17 | 5 | 8.33 MB | ||
![]() |
Pressure reducing and surplussing valves for steam and industrial fluids | SB-GCH-29 | 3 | 2.99 MB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문