컨트롤 밸브
모든 사용처에 맞는 컨트롤 밸브에 대한 광범위한 선택가능;
- 자율식 온도 조절
- 자율식 압력 조절
- 피스톤 구동
- 볼밸브
- 글로브밸브
- 일반조건,특별한 조건,극심한 조건
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
컨트롤 밸브에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
세일즈 카타로그
스파이렉스사코의 카다로그는 일반적으로 제품 컨셉, 고객 이익과 제품의 주요 특징을 다루고 있습니다.
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C 시리즈(케이지 가이드 컨트롤 밸브) | SB-F12-19 | 4 | |||
| 스테리트롤 청정유체용 컨트롤 밸브 | SB-P183-01 | 1 | |||
| 스파이라트롤 다용도 컨트롤 밸브 | SB-S24-45 | 2 | |||
| 컨트롤 밸브 인터페이스 장치(컨버터, 포지셔너, 스위치 박스) | SB-F12-35 | 2 | |||
| 컨트롤 밸브(일반 및 특수 사용처용) | SB-GCM-24 | 1 | |||
| 피스톤 구동 밸브 | SB-P373-06 | 4 | |||
![]() |
3-port valves pneumatically actuated | SB-S23-04 | 3 | 274 KB | |
![]() |
3-Port valves, electrically actuated | SB-S22-06 | 4 | 250 KB | |
![]() |
C series Cage design control valves | SB-F12-19 | 4 | 0.98 MB | |
![]() |
Control valves for general and special service | SB-GCM-24 | 2 | 1.71 MB | |
![]() |
Piston actuated valves | SB-P373-06 | 4 | 483 KB | |
![]() |
SPIRA-TROL General service control valves | SB-S24-45 | 3 | 509 KB | |
![]() |
STERI-TROL Clean Service Control Valves | SB-P183-01 | 3 | 160 KB |
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| C 시리즈 컨트롤 밸브 | IM-F12-31 | 2 | |||
| 스파이라트롤 K,L 시리즈 2방 밸브 | IM-S24-42 | 2 | |||
| 피스톤 구동식 On/Off 밸브 Type PF51G, PF61G | IM-P373-05 | 7 | |||
| 피스톤 구동식 밸브(PAV) 추가 안전 정보 | IM-P373-11 | 2 | |||
![]() |
Addendum to S24-42 SPIRA-TROL K and L Series Two Port Control Valves | IM-S24-54 | 1 | 158 KB | |
![]() |
'C' Series Control Valves | IM-F12-31 | 3 | 1.08 MB | |
![]() |
Colima Visco and Colima Viscorol Magnetic Level Controllers | IM-P329-02 | 1 | 669 KB | |
![]() |
DN15 to 100mm KE43B, 71B and 73B Control Valves | IM-P301-05 | 3 | 115 KB | |
![]() |
K and L Series Two-port Control Valves | IM-S24-15 | 4 | 1.25 MB | |
![]() |
QLM and QLD Series DN125 to DN200 Three Port Control Valves | IM-P359-15 | 1 | 688 KB | |
![]() |
QLM and QLD Series DN15 to DN100 Three Port Control Valves | IM-P359-01 | 3 | 356 KB | |
![]() |
Replacing Chevron Seals with Graphite Packing Set | IM-S24-32 | 1 | 37 KB | |
![]() |
SPIRA-TROL K and L Series Two-port Control Valves | IM-S24-42 | 4 | 1.71 MB | |
![]() |
STERI-TROL Clean Service "S" Series Two-port Control Valves DN15 (1/2") to DN100 (4") | IM-P183-03 | 2 | 531 KB |
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문