전기식 원심펌프
응축수 회수유니트는 일반적으로 보일러 급수용도로 회수되는 뜨거운 응축수를 취급하도록 설계되었다.
각 나라별로 취급하는 제품과 서비스가 다를 수 있습니다. 국가별로 해당되는 스파이렉스사코 웹사이트를 선택하거나 추가적인 정보가 필요하면 당사로 연락하십시오.
어떤 자료를 원하십니까?
전기식 원심펌프에 관한 보다 자세한 내용은 아래의 분야별 항목을 클릭하시기 바라오며, 실무적 지원이 필요하면 연락 주시기 바랍니다.
당사 전문가의 조언을 원하시면 연락하세요
- 제품 사이징과 선정에 대한 도움
- 방문 예약
- 제품/응용처에 대한 질의 응답 또는 조언
- 견적 요청, 제품 주문
기술 정보
모든 기술적인 사양에 대해서는 기술 정보 시트를 사용해 보세요, 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 압력/온도 제한 조건
- 재질
- 구경 및 배관 연결
- 치수 및 무게
- 용량 차트
- 주문 정보
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | TI-P089-01 | 7 | 76 KB | |
![]() |
Series III Cascade Condensate Recovery Unit | TI-P089-06 | 4 | 36 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit Single Pump Sizing Chart | TI-P089-05 | 6 | 46 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Copper Receiver | TI-P089-04 | 3 | 60 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver | TI-P089-03 | 4 | 58 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit with Galvanised Receiver, Single or Duplex Pumps | TI-P089-07 | 5 | 38 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Unit | TI-P089-38 | 2 | 169 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | TI-P089-37 | 3 | 152 KB |
설치 및 정비 지침
설치 및 정비에 대한 명쾌하고 정확한 가이드 라인입니다. 보통 다음과 같은 내용을 담고 있습니다:
- 일반 안전 정보
- 일반 제품 정보
- 설치
- 시운전
- 작동
- 유지보수
- 정비 부품
| 제목 | 참조 번호 | 이슈 | 파일 크기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
M Series Condensate Recovery Unit | IM-P089-29 | 3 | 204 KB | |
![]() |
Series III Condensate Recovery Unit | IM-P089-28 | 4 | 207 KB | |
![]() |
SPM Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089-39 | 1 | 310 KB | |
![]() |
SPS Series Stainless Steel Condensate Recovery Units | IM-P089-40 | 1 | 422 KB |
전문가의 지원이 필요하면 연락하십시오
- 제품 선정과 사이징
- 방문 요청
- 제품 및 응용처에 대한 질의 응답 및 조언
- 견적 요청 및 주문