제조 및 품질
당사는 전세계에 산재한 공장에서 당사 제품의 80% 이상 을 직접 생산 하고 있습니다.
ISO 9001:2000 승인 설비 도입에 따라 교육에 상당한 규모의 투자를 했으며 이를 통해 생산 현장에서 최고의 사례를 채용할 수 있게 되었으며, ‘업계 최고’ 의 평가를 받기도 하였습니다. 품질에서도 이러한 최고로 되고자 하는 소망이 영업 및 마케팅 운영에 전달되어 유지되고 있습니다.
자사 생산을 원칙으로 함으로써 당사는 고객에게 공급하는 제품 및 서비스의 품질을 제대로 관리할 수 있습니다. 고객이 최고 기술의 혜택 을 누릴 수 있도록 추적 가능한 재료를 전 세계로부터 구매하고 있습니다. 지속적인 고품질의 제품 을 보장하기 위하여 대부분의 조립은 자동화 되어 있으며 시험은 전산화되어 있습니다.
ISO 9001:2000 승인 설비로 생산되어 EU 및 EFTA 회원국에 공급되는 제품들은 설계, 자재 공급, 제조, 검사 및 시험에 대해서 유럽 규정(European Directive)을 따르고 있습니다.
유럽의 생산 공장에서는 압력 설비 규정 (PED) 97/23/EC 의 승인을 득하였으며 제품은 관련 규정에 해당하는 제품에 대해서는 CE 마크를 하였습니다.
당사는 또한 보건 및 안전, 환경 경영 부문을 강조하고 있습니다.
주요사항
- 전략적 지역을 고려한 생산 공장 배치
- ISO 9001:2000 승인 설비
- 범세계적 구매
- 자동화된 조립 생산
- 전산화된 시험 방식
- 숙련 기술자에 의한 생산(중앙 생산 기지 또는 현지생산)
- 전사적 연구 개발 프로그램