에너지 절약
영국의 환경교통지방국(Department of the Environment, Transport and the Regions)과 함께 수행한 에너지 절약 검토 결과에 따르면 평균 절약 분야는:
- 증기의 수송과 분배: 8%
- 증기의 발생: 7%
- 총계: 15%
증기 발생을 위한 연간 연료 비용이 4억원 이라고 한다면 연간 평균 절약 금액은 6천만원 이 됩니다.
여기에는 절감한 물, 폐수 및 수처리 약품 금액이 포함되어 있지 않습니다.
이러한 절약 금액이 간접 비용에서의 절약 효과를 가져오는 것이 자명하며 이를 추가로 감안한다면 이는 곧 귀사의 이익에 대한 직접적인 효과로 나타나는 것입니다.
증기 소비량은 모니터링됩니다. 즉, 증기 시스템 서비스를 통해 당사는 귀사의 플랜트에서 개선 부문을 확인(귀사의 자원 및 예산이 허락하는 범위 내에서) 함으로써 귀사가 이를 실시할 수 있도록 지원합니다.
여러분이 절약할 수 있는 금액을 확인하려면 절약 금액 계산 프로그램을 참조하십시오.
지금 에너지 및 비용 절약 을 시작해 보십시오
스파이렉스사코에서는 당사가 진단할 수 있는 범위에 대해 자문할 수 있는 경험을 가진 엔지니어들이 항상 대기하고 있습니다.
스파이렉스사코가 귀사를 방문하도록 하겠습니다
당사가 제공 가능한 증기 시스템 서비스가 어떤 것인지 언제든지 문의하십시오