한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
제품
여기에 소개된 제품 및 시스템은 당사가 제당 산업에 현재 공급하고 있는 것의 일부에 불과합니다.
FT12 볼후로트 스팀트랩
FT12 볼후로트 스팀트랩은 다중 증발기의 응축수 배출을 위해 설탕 가공 산업에서 사용할 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 독특한 스팀트랩은 4 bar 차압까지의 대용량 응축수 부하를 취급할 수 있도록 큰 고정 오리피스를 사용하고 있습니다. 일체식 후로트 트랩 메커니즘은 오리피스와는 상관없이 별도의 다양한 용량을 가지고 있습니다. 트랩은 150mm (6") 플랜지식의 주철로 제작됩니다.
자세한 내용은 볼후로트 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
레벨 제어 시스템
당사의 연속비례제어용 검지기 타입, 온/오프 위치를 조정할 수 있는 타입, 단순 온/오프 타입 제품은 응축수 탱크 및 보일러 레벨 제어, 기타 다수의 사용처에 다양하게 적용할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 레벨 제어 시스템 페이지를 참조하십시오.
MFP14 응축수 펌프
스파이렉스사코의 MFP14 자동 펌프는 모든 운전 조건에서 응축수를 제거하고 회수할 수 있도록 설계되어 있습니다. PN16 규격의 펌프는 증기로 구동되며 구상흑연 주철, 주강 또는 스텐레스강 재질로 된 구경DN25 - DN80 x 50 제품이 공급 가능합니다.
보다 자세한 내용은 압력 구동식 응축수회수 펌프 페이지를 참조하십시오.
APT10-4.5 / APT14 오그덴 자동 펌프트랩
APT오그덴 자동펌프트랩는 모든 운전 조건의 증기 열교환기와 공정 플랜트로부터 응축수를 제거할 수 있도록 설계되었으며, 응축수 제거 공정에서 필수적인 부분을 차지합니다.
컴팩트한 이 제품은 스팀트랩처럼 작동되지만 시스템 압력이 총배압 이하로 떨어질 경우(배출정지 조건) 펌핑 모드로 전환됩니다.
두 가지의 옵션: APT10-4.5는 최대 1 500 kg/h 까지의 부하에, APT10-4.5는 최대 9 000 kg/h 부하에 적용할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 압력 구동식 응축수회수 펌프 페이지를 참조하십시오.
EasiHeat™ 순간온수 발생기
이러한 컴팩트한 증기용 열교환기는 110 kW 에서 1800 kW의 넓은 용량 범위를 가진 생활용 온수와 공정용 온수 생산을 가능하게 합니다. 스키드형의 제품으로써 점유 공간은 1.2 m3 이며, 알파라발의 TS6M 판형 열교환기를 중심으로 성능이 정확하게 부합되는 각종 부대 장치로 구성됩니다.
보다 자세한 내용은 열교환기 페이지를 참조하십시오.
오리피스 플레이트 유량계
당사의 광범위한 유량계 솔루션 중의 하나인 오리피스 플레이트 유량계는 증기를 사용하는 주요 공정 중에서 유량 제어용으로 적합합니다. 이 유량계는 대구경 배관과 4:1 이하의 유량 조정비를 필요로 하는 곳에서는 다른 타입의 유량계에 비해 비용 면에서 유리합니다.
보다 자세한 내용은 오리피스 플레이트 유량계 페이지를 참조하십시오.
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 일반 서비스용 컨트롤 밸브
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 제품은 케이지 내장형 시트가 있는 2 방 싱글 시트 글로브 밸브로써 다양한 재질의 최대 DN100 / 4”(EN 및 ASME/ANSI 규격)까지 공급할 수 있으며, 전기 또는 공압식 구동기와 함께 제공합니다.
스파이렉스사코는 스파이라트롤(SPIRA-TROL) 컨트롤 밸브 이외에 다양한 2방/3방 글로브형 컨트롤 밸브와 유량, 압력, 온도 제어용 계기도 공급합니다.
보다 자세한 내용은 컨트롤 밸브 페이지를 참조하십시오.
BSA 스톱 밸브
스파이렉스사코의 벨로우즈 실 스톱 밸브는 온/오프 스톱 밸브를 필요로 하는 곳에 환경 친화적인 솔루션을 제공합니다.
벨로우즈 실 설계는 가장 엄격한 세계적인 누출 규제 기준에 따름으로써 스템 실에서의 누설 가능성을 완전히 제거하였습니다. 이러한 기능은 공정의 안전을 유지하고 에너지를 절약하며 더욱 청정한 환경을 조장하기 위해서 필수적인 것입니다.
보다 자세한 내용은 벨로우즈 실 스톱 밸브 페이지를 참조하십시오.