한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
제품
여기에 소개된 제품 및 시스템은 당사가 현재 제지 및 판지와 관련된 산업에 공급할 수 있는 것의 일부에 불과합니다.
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 일반 서비스용 컨트롤밸브
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 제품은 케이지 내장형 시트가 있는 2 방 싱글 시트 글로브 밸브로써 다양한 재질의 최대 DN100 / 4"(EN 및 ASME/ANSI 규격)까지 공급할 수 있으며, 전기 또는 공압식 구동기와 함께 제공합니다.
당사는 스파이라트롤(SPIRA-TROL) 컨트롤 밸브 이외에 다양한 2방/3방 글로브형 컨트롤 밸브와 유량, 압력, 온도 제어용 계기도 공급합니다.
보다 자세한 내용은 컨트롤 밸브 페이지를 참조하십시오.
DIVA 유량계
직접식 인-라인 가변 면적식 유량계(DIVA)는 증기 유량 측정과 에너지 관리뿐 아니라 유량 제어용으로도 적합합니다.
저가의 일체형 제품으로써 높은 유량 측정비와 간단한 디지털 작동 방식을 제공하며 별도의 장치나 차압전송기가 불필요합니다.
보다 자세한 내용은 DIVA 유량계 페이지를 참조하십시오.
공정 온수용 EasiHeat™ 순간온수 발생기
EasiHeat™의 컴팩트한 증기용 열교환기는 110 kW 에서 1800 kW의 넓은 용량 범위를 가진 생활용 온수와 공정용 온수 생산을 가능하게 합니다.
스키드형의 제품으로써, 알파라발의 TS6M 판형 열교환기를 중심으로 성능이 정확하게 부합되는 각종 부대 장치로 구성됩니다.
맞춤형 패키지 시스템은 특수한 사용처를 위해 최대 10mW 까지의 용량을 공급할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 열교환기 페이지를 참조하십시오.
응축수 오염 방지 시스템(CCD 시스템)
공정 응축수는 에너지, 물, 보일러 수처리 약품 절감을 위한 중요한 자원입니다. CCD 시스템 은 보일러로 회수되는 응축수의 전기 전도도를 감시하여 오염된 응축수는 버릴 수 있도록 하거나 열을 회수할 수 있도록 합니다.
보다 자세한 내용은 급수 탱크 페이지를 참조하십시오.
FT44 / FT47 볼후로트 스팀트랩
FT44는 일체형 자동 에어 벤트 장치 부착된 탄소강 재질의 볼후로트 스팀트랩이며, 선택 사양으로 FT44-C라는 증기 장애 해소용 수동 조절 니들 밸브가 부착된 제품도 있습니다. 공급 가능한 제품 구경은 15mm - 50mm, 80mm, 100mm입니다.
FT47은 일체형 자동 에어 벤트 장치가 부착된 구상흑연주철 재질의 볼후로트 스팀트랩이며, 선택 사양으로 FT47-C라는 증기 장애 해소용 수동 조절 니들 밸브가 부착된 제품도 있습니다. 공급 가능한 제품 구경은 15mm – 50mm입니다.
보다 자세한 내용은 볼후로트 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
FV타입 후래쉬 베셀
응축수 재증발 증기용으로 적합한 스파이렉스사코의 FV타입 후래쉬 베셀은 유럽의 압력용기 규정인 97 / 23 / EC에 준하여 설계 제작되었으며, 최대 설계 조건은 14 bar g, 198°C 입니다.
보다 자세한 내용은 재증발 증기 회수 장치 페이지를 참조하십시오.