사용처

여기에 소개된 사용처는 당사가 제지 및 판지 관련 산업에서 제품 및 적용에 관해서 자문할 수 대표적인 예에 불과 합니다.

 

레벨 제어 시스템이 설치된 분리용 베셀

그림은 스파이렉스사코의 검지형 레벨 제어 시스템이 설치된 FV 타입 후래쉬 베셀을 보여 주고 있으며, 이 장치는 응축수가 일정한 레벨을 유지하도록 합니다.

공압식 스파이라트롤(SPIRA-TROL) 밸브가 설치된 것을 볼 수 있습니다.

레벨 제어 시스템이 설치된 분리용 베셀
 

후래쉬 드라이어용 에어 히터 배터리

여기서는 FT 볼후로트 스팀트랩을 사용하여 각 배터리가 개별 트래핑 되었다는 것에 유의하시기 바랍니다. MFP14 기계식 펌프는 증기에 의해서만 작동되며 응축수를 재증발 증기 회수 장치로 보내기 위해 사용됩니다.

검지형 레벨 제어 시스템이 설치된 FV타입 후래쉬 베셀은 응축수로부터 재증발 증기를 회수하기 위해 사용하며, 이 재증발 증기는 첫번째 에어 히터 배터리에 공급됩니다.

스파이렉스사코의 공압식 컨트롤 밸브가 다양하게 사용된 것을 볼 수 있습니다.

후래쉬 드라이어용 에어 히터 배터리
 

공기식 펄프 건조기의 증기 공급

아래의 그림은 스파이렉스사코의 FV 타입 후래쉬 베셀, 공압식 컨트롤 밸브, 스팀트랩, 배관부속기자재, 레벨 제어 장치가 설치된 증기 공급과 열 회수 시스템을 보여주고 있습니다. 스파이렉스사코에서는 아울러 이러한 시스템에 적용할 수 있는 유량계를 공급하고 있습니다.

공기식 펄프 건조기의 증기 공급
 

컨트롤 밸브를 이용한 유량 제어

유량 제어는 적절한 시점에 다량의 증기를 추가해야 하는 공정에 적용할 수 있습니다. 다음은 이러한 공정의 대표적 시스템이라 할 수 있습니다.

컨트롤 밸브를 이용한 유량 제어
 

응축수 오염 방지 시스템이 있는 증발기

증발기 공정에 CCD 응축수 오염 방지 시스템과 열압축기, 스팀트랩이 적용된 것을 볼 수 있습니다.

레벨 제어가 가능한 FV타입 후래쉬 베셀을 설치하여 다른 증발기에 배출된 응축수를 모아서 재증발 증기를 회수하기 위해 사용할 수 있으며, 이 경우 MFP14 기계식 펌프는 응축수 회수 시스템의 일부로서 사용할 수 있습니다.

응축수 오염 방지 시스템이 있는 증발기
 

초지기의 유량 제어 (캐스케이드 시스템)

가장 높은 압력을 사용하는 초지기로부터 회수한 증기는 다음의 저압 초지기 헤더에 사용됩니다. 이 경우 필요 하다면 저압 초지기의 압력 헤더에 컨트롤 밸브를 사용해서 증기를 보충합니다.

레벨 제어 시스템은 분리용 베셀의 응축수 레벨을 조절하기 위해 사용됩니다. 최종 초지기의 잉여 증기는 컨덴서로 보내며, MFP14는 응축수 배출을 돕고 캐비테이션을 방지합니다.

초지기의 유량 제어 (캐스케이드 시스템)
 

열압축기(Thermocompressor)

각각의 드라이어 그룹에서 회수된 증기는 열압축기를 통해 같은 그룹으로 다시 보내게 되며, 각 그룹은 다음 그룹에 영향을 주지 않으면서 그룹 고유의 압력 조건에서 운전됩니다.

레벨 제어 시스템은 분리용 베셀의 응축수 레벨을 조절하기 위해 사용됩니다.

시스템은 스파이렉스사코의 컨트롤 관련 제품, 응축수 펌프, 레벨 제어 시스템과 함께 구성됩니다.

열압축기(Thermocompressor)
 

골판지 제조기의 페이서 유량 제어

스파이렉스사코의 감압밸브 및 증기 장애 해소 장치 부착형 FT 볼후로트 트랩의 적용 내용을 참고하시기 바랍니다.

골판지 제조기의 페이서 유량 제어
 

골판지 제조기의 열판

APT14 오그덴 자동펌프트랩은 열판으로부터 응축수를 효과적으로 제거할 수 있도록 함으로써 균일한 온도를 보장합니다.

골판지 제조기의 열판
 

공정 용수를 가열하기 위한 열 회수

소개된 시스템은 공장에서 필요한 공정 용수를 가열하기 위하여 다이제스터에서 발생된 응축수로부터 열을 회수하는 것을 보여 주고 있습니다.

당사는 온수 가열용 증기 열교환기 패키지인 EasiHeat™ 순간온수발생기를 공급하고 있습니다. 최대 용량은 1800 kW이며, 그 이상의 MW급의 용량을 가진 맞춤형 패키지도 공급할 수 있습니다.

공정 용수를 가열하기 위한 열 회수

고객의 증기 시스템에서 요구 사항이 어떤 것이든

스파이렉스사코에는 귀사의 산업에 관련해서 당사의 능력과 정보를 소개할 수 있는 경험을 가진 엔지니어들이 상시 대기하고 있습니다.

  • 스파이렉스사코 직원의 현장 방문 요청

  • 당사 제품 및 서비스에 대한 문의