제품

아래에 소개된 내용은 당사가 제약산업에 공급하고 있는 대표적인 제품의 일부입니다.

 

스테리트롤(STERI-TROL) 청정 유체용 컨트롤 밸브

스테리트롤(STERI-TROL) 청정 유체용 컨트롤 밸브

스테리트롤(STERI-TROL)은 공압식 2방 앵글 패턴형의 청정 유체용 컨트롤 밸브로써 제약산업에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 자기 배출형 및 틈새가 없는 설계 구조로 고품질의 FDA 승인 씰을 사용하며, 밸브 몸체와 본넷을 신속하게 분해 조립할 수 있는 구조입니다. 3A 및 EHEDG 설계로 되어있어 제약산업 표준에 준하는 배관 연결 규격과 재질을 채용하고 있으며 표면처리 성적서를 함께 제공할 수 있습니다.

보다 자세한 내용은 컨트롤 밸브 페이지를 참조하십시오.

 

FTS14 볼후로트 스팀트랩

FTS14 볼후로트 스팀트랩

FTS14는 일체형 자동 에어 벤트가 부착된 오스테나이트계 스텐레스강 재질의 볼후로트 스팀트랩이며 14 bar 까지의 증기에 사용할 수 있습니다. 본 트랩은 탁월한 내부식성과 깨끗한 외관의 특성을 가지고 있으며 멸균기 및 오토클레이브, 프로세스 베셀, 열교환기에 적합합니다.

보다 자세한 내용은 볼후로트 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.

 

BT6 압력평형식 스팀트랩

BT6 압력평형식 스팀트랩

316L 스텐레스강 재질의BT6 압력평형식 스팀트랩은 멸균 차단기, CIP/SIP, 필터 본체의 응축수 자동 배출, 멸균기 및 오토클레이브, 생물반응기의 멸균용 트랩핑, 청정증기 주배관의 응축수 배출을 포함한 위생 설비용으로 특별히 설계되었습니다.

몸체는 틈새가 없는 구조로써 자기 배출형이며 0.4 µm (16 micro-inch Ra) 까지 표면 처리가 된 제품도 공급 가능합니다.

고부하의 응축수 또는 CIP/SIP 유체가 사용되는 설비를 위한 대 용량 버전도 공급 가능합니다.

보다 자세한 내용은 압력평형식 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.

 

CSF16 증기 필터

CSF16 증기 필터

CSF16 증기 필터는 미세한 불순물을 증기로부터 제거하기 위해 사용되는 고효율의 수평식 인라인 필터입니다. 필터 외함은 304 또는 316L 스텐레스강 재질로 되어 있으며 내부는 자연 마감 처리, 외부는 연마 처리되어 있습니다.

보다 자세한 내용은 스트레나 및 필터 페이지를 참조하십시오.

 

SVL488 청정 유체용 안전 밸브

SVL488 청정 유체용 안전 밸브

SVL488은 대용량의 스텐레스강 재질의 온양정식 청정용 안전 밸브로써 순수 증기, 불활성 가스에 적합하도록 AD Merkblatt A2 및 TRD 421 표준에 맞게 설계되었습니다.

본 제품은 FDA 적합성을 요구하는 산업에서 증기 보일러, 배관, 압력 베셀, 컴프레서 및 리시버의 보호용을 포함하여 청정용 설비에 적합합니다.

보다 자세한 내용은 안전 밸브 페이지를 참조하십시오.

 

M70i, M80i 위생용 볼 밸브

M80i 위생용 볼 밸브

M70i (1/2" ~ 2") 및 M80i (2 1/2" ~ 4")는 316L 스텐레스강 재질의 볼 밸브로써 박테리아 및 매체 침전물이 제품의 품질을 손상시킬 수 있는 제약, 바이오 공정 및 기타 고순도 제품 산업에 사용할 수 있도록 ASME BPE에 맞추어 설계되었습니다.

보다 자세한 내용은 볼 밸브 페이지를 참조하십시오.