한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
제품
아래에 소개된 제품 및 시스템은 당사가 현재 식품 및 음료 산업에 공급할 수 있는 대표적인 내용입니다.
BT6 Balanced Pressure Steam Trap
316L 스텐레스강 재질의BT6 압력평형식 스팀트랩은 멸균 차단기, CIP/SIP 및 프로세스 베셀 의 응축수 배출, 멸균기 및 오토클레이브 그리고 식용 증기 주배관의 응축수 배출을 포함한 위생설비용으로 특별히 설계되었습니다. 몸체는 틈새가 없는 구조로써 자기 배출형이며 0.4 µm (16 micro-inch Ra) 까지 표면 처리가 된 제품과 대용량 버전도 공급 가능합니다.
보다 자세한 내용은 압력평형식 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
스테리트롤(STERI-TROL) 컨트롤 밸브 및 포지셔너
스테리트롤(STERI-TROL)은 공압식 2방 앵글 패턴형의 청정 유체용 컨트롤 밸브로써 양조, 식품 및 음료 산업에서 광범위하게 사용할 수 있습니다. 3A 및 EHEDG 설계로 FDA가 승인한 씰을 사용하며, 모든 산업표준에 준하는 배관 연결 규격의 제품을 공급 가능하며 성적서를 함께 제공할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 컨트롤 밸브 및 포지셔너, 컨트롤러, 센서 페이지를 참조하십시오.
EasiHeat™ 순간온수 발생기
이러한 컴팩트한 증기용 열교환기는 110 kW 에서 1800 kW의 넓은 용량 범위를 가진 생활용 온수와 공정용 온수 생산을 가능하게 합니다. 스키드형의 제품으로써 점유 공간은 1.2 m3 이며, 알파라발의 TS6M 판형 열교환기를 중심으로 성능이 정확하게 부합되는 각종 부대 장치로 구성됩니다.
보다 자세한 내용은 열교환기 페이지를 참조하십시오.
FTS14 볼후로트 스팀트랩
FTS14는 일체형 자동 에어 벤트가 부착된 오스테나이트계 스텐레스강 재질의 볼후로트 스팀트랩이며 14 bar 까지의 증기에 사용할 수 있습니다. 본 트랩은 탁월한 내부식성과 깨끗한 외관의 특성을 가지고 있으며 멸균기 및 오토클레이브, 프로세스 베셀, 열교환기에 적합합니다.
보다 자세한 내용은 볼후로트 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
DIVA 유량계
스파이렉스사코의 DIVA 유량계는 모니터링과 최우선적인 절감 목표 관리에서부터 제어 분야에 이르기 까지 모든 증기 에너지 관리 체계 또는 증기 유량 계측에 있어 이상적인 시스템으로 설계되었으며, 저가의 일체형 제품으로써 높은 유량 측정비와 간단한 디지털 작동 방식을 제공하며 별도의 장치나 차압전송기가 불필요합니다.
보다 자세한 내용은 DIVA 유량계 페이지를 참조하십시오.
응축수 오염 방지 시스템(CCD 시스템)
공정 응축수는 에너지, 물, 보일러 수처리 약품 절감을 위한 중요한 자원입니다. CCD 시스템 은 보일러로 회수되는 응축수의 전기 전도도를 감시하여 오염된 응축수는 버릴 수 있도록 합니다.
보다 자세한 내용은 급수 탱크 페이지를 참조하십시오.