한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
제품
아래에 소개된 제품은 당사가 오일 및 석유화학산업의 고객에게 공급하는 대표적인 제품입니다.
- MSC 매니폴드 - ASTM
- 컴팩트 스팀트랩 스테이션
- Fig 34 스트레나
- PC배관 커넥터와 함께 사용되는 UTDM42L 써모다이나믹 스팀트랩
- SIB30, SIB30H, SIB45
MSC 매니폴드 - ASTM
스파이렉스사코에서는 증기 공급과 응축수 회수용으로 일체형 피스톤 타입 스톱 밸브가 부착된 일련의 컴팩트한 단조강 매니폴드를 공급합니다. ANSI Class 300으로서 4개, 8개 또는12개의 연결부가 있는 제품이 있으며, 신속한 설치를 필요로 하는 프로젝트의 경우에는 추가 비용을 전제로 스팀 트랩을 부착하여 공급할 수도 있습니다. DIN 버전은 8개의 연결부가 있는 제품만 공급되며 구체적 내용은 개별 제품 자료를 참조하시기 바랍니다.
트레이싱 및 응축수 배관 연결부는 15mm, 20mm, 25mm의 구경으로 공급됩니다. 단 증기 주 배관 / 응축수 회수 배관 연결부는 40mm로 공급됩니다.
구경 및 연결부의 규격에 관한 자세한 내용은 제품 자료를 참조하십시오.
보다 자세한 내용은 매니폴드 및 보온 자켓 페이지를 참조하십시오.
컴팩트 스팀트랩 스테이션
PC 배관 컨넥터의 독창적인 설계로 스팀 트랩은 두 개의 볼트를 풀어 줌으로써 수 분 내로 신속하고 쉽게 교체할 수 있습니다. PC 배관 컨넥터는 한 조의 컨넥터와 트랩에서부터 스팀 트랩 스테이션에 이르기까지 회전형 컨넥터 스팀트랩을 사용할 수 있도록 여러 가지 제품을 구비하고 있습니다.
- 선택 사양으로서 일시적 차단을 위한 피스톤 밸브, 증기 시스템을 운전 상태로 유지시키는 바이패스 밸브, 압력 해소 밸브, 일체형 스트레나를 공급할 수 있습니다.
- 이러한 스팀트랩 스테이션에 적합한 스팀트랩도 공급할 수 있습니다.
배관 커넥터의 연결부는 나사식, 소켓 용접식, 플랜지식이 공급 가능합니다.
그림은 PC45 배관 커넥터를 보여주고 있습니다.
보다 자세한 내용은 회전형 컨넥터 및 트랩 페이지를 참조하십시오.
Fig 34 스트레나
Fig 34 는 플랜지형의 Y 형 스트레나로서 배관으로부터 녹, 스케일 및 기타 이물질을 제거할 수 있도록 설계되었습니다. 재질은 ASTM 기준으로 탄소강이며, 소재 인증서로는 표준으로 EN 10204 2.2, 그리고 별도의 주문에 의해서 본체 및 캡에 대해 EN 10204 3.1.B 를 제공할 수 있습니다.
스텐레스강 또는 모넬 재질 스크린으로 제공되는 스트레나는 최대 구경 200mm까지, 표준 플랜지는 ANSI Class 150, 300 및 KS /JIS 20으로 공급됩니다.
보다 자세한 내용은 스트레나 및 필터 페이지를 참조하십시오.
PC배관 커넥터와 함께 사용되는 UTDM42L 써모다이나믹 스팀트랩
UTDM42L은 오스테나이트계 스텐레스강으로 제작되었으며 시트를 교체할 수 있어 현장에서 수리가 가능한 써모다이나믹 스팀트랩입니다. 최대 42 bar g 까지의 증기 압력에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
적절한 PC 배관 커넥터와 함께 설치할 경우UTDM42L은 배관에서 완전히 분리하지 않은 채 트랩만을 떼 낼 수 있어 시스템의 공정 가동중단시간을 최소화 하면서 트랩을 신속히 교체할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 회전형 컨넥터 및 트랩 페이지를 참조하십시오.
SIB30, SIB30H, SIB45
SIB30 및 SIB30H는 모두 스텐레스강 재질의 몸체밀봉형 버켓트 스팀트랩으로서 30 bar g 까지의 압력에 사용할 수 있으며, 플랜지 또는 소켓 용접식의 구경 15mm - 20mm의 제품을 공급할 수 있습니다 (나사식 제품도 공급 가능).
SIB45는 45 bar g 까지의 압력에 사용할 수 있으며 구경 20mm 및 25mm 의 제품을 공급할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 몸체밀봉형 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
TD62M 및 TD62LM
TD62LM 및 TD62M은 스트레나 일체형이며 정비가 용이한 시트 교체형으로써 현장에서 수리가 가능한 고압의 써모다이나믹 스팀트랩입니다. 본 제품은 특별히 62 bar g 까지의 주 증기 배관의 응축수 배출용으로 설계하였습니다.
보다 자세한 내용은 써모다이나믹 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
CA44 에어 및 가스트랩
CA44S 는 40 bar 까지 사용할 수 있는 탄소강 재질의 볼후로트식 에어 및 가스 트랩으로서 구경 40mm와 50mm 제품을 공급할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 차단 밸브류, 드레인 트랩 및 배관부속기자재 페이지를 참조하십시오.
MFP14 패키지 유니트
스파이렉스사코MFP14 패키지 유니트는 고온의 응축수를 회수하고 펌핑하도록 특수하게 설계된 플러그-인 시스템이며, 회수된 응축수는 통상적으로 보일러 급수로 사용하게 됩니다. 전체적 시스템은 6 000 kg/h까지의 용량을 취급할 수 있으며 펌프 토출 양정 범위는4 - 80 m 로서 스키드에 장착된 베이스 플레이트와 함께 공급됩니다.
증기 또는 압축공기/가스로 운전되는 MFP14 패키지 유니트는 응축수를 취급하는 다양한 응용처에 따라 맞춤형으로 공급할 수도 있습니다.
표준 사양의 펌프는구상흑연주철 및 주강으로 제작됩니다.
- 요청에 따라 Duplex 및 Triplex 유니트와 스텐레스강 버전으로도 공급 가능합니다.
보다 자세한 내용은 압력 구동식 응축수회수 펌프 페이지를 참조하십시오.
프로세스용 열교환기 패키지
스파이렉스사코에서는 펌핑용, 열교환기용, 유량 측정용 등의 광범위한 표준형 및 맞춤형의 스키드가 장착된 패키지를 공급할 수 있으며 소개된 제품은 Bergeson FPSO 'Berge Helene' 용으로 제작된 온수 및 오일 패키지 입니다.
첫 번째는 40MW 온수 순환 패키지로서, 1차측의 열매로 40 bar g 의 포화 증기를 이용했으며 열교환기를 통하여125°C와 150°C 의 온수를 공급합니다. 스키드에는 세 대의 온수 순환 펌프, 계장 설비, 컨트롤 밸브 및 모든 배관 설비가 장착되어 있습니다.
두 번째는 원유를 72°C 까지 가열하는 오일 순환 패키지로서, 스키드에는 한 대의 5.5MW 온수/원유 열교환기 및 세 대의 500kW 스크류 펌프가 장착되어 있으며 최대 토출 압력이 100 bar g 입니다. 패키지는 계장 설비, 컨트롤 밸브 및 모든 배관 설비를 장착하여 공급하였습니다.
보다 자세한 내용은 열교환기 패키지 페이지를 참조하십시오.