한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
제품
여기 소개된 제품 및 시스템은 당사가 현재 병원 및 보건 관련 산업에 공급하는 있는 것 중 대표적인 몇 가지 예에 불과합니다.
DIVA 유량계
스파이렉스사코의 DIVA 유량계는 모니터링과 최우선적인 절감 목표 관리에서부터 제어 분야에 이르기 까지 모든 증기 에너지 관리 체계 또는 증기 유량 계측에 있어 이상적인 시스템으로 설계되었으며, 저가의 일체형 제품으로써 높은 유량 측정비와 간단한 디지털 작동 방식을 제공하며 별도의 장치나 차압전송기가 불필요합니다.
보다 자세한 내용은 DIVA 유량계 페이지를 참조하십시오.
EasiHeat™ 순간온수 발생기
이러한 컴팩트한 증기용 열교환기는 110 kW 에서 1800 kW의 넓은 용량 범위를 가진 생활용 온수와 공정용 온수 생산을 가능하게 합니다. 스키드형의 제품으로써 점유 공간은 1.2 m3 이며, 알파라발의 TS6M 판형 열교환기를 중심으로 성능이 정확하게 부합되는 각종 부대 장치로 구성됩니다.
보다 자세한 내용은 열교환기 페이지를 참조하십시오.
FTS14 볼후로트 스팀트랩
FTS14는 일체형 자동 에어 벤트가 부착된 오스테나이트계 스텐레스강 재질의 볼후로트 스팀트랩이며 14 bar 까지의 증기에 사용할 수 있습니다. 본 트랩은 탁월한 내부식성과 깨끗한 외관의 특성을 가지고 있으며 일반 멸균기 및 오토클레이브와 열교환기에 적합합니다.
보다 자세한 내용은 볼후로트 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
BT6 압력평형식 스팀트랩
316L 스텐레스강 재질의 BT6 압력평형식 스팀트랩은 멸균기 및 오토클레이브를 포함한 위생설비용으로 특별히 설계하였으며, 몸체는 틈새가 없는 구조로써 자기 배출형이며 0.4 µm (16 micro-inch Ra) 까지 표면 처리가 된 제품도 공급 가능합니다. 대 용량 버전도 제공 가능합니다.
보다 자세한 내용은 압력평형식 스팀트랩 페이지를 참조하십시오.
APT10-4.5 / APT14 오그덴 자동 펌프트랩
APT오그덴 자동펌프트랩는 모든 운전 조건의 증기 열교환기와 공정 플랜트로부터 응축수를 제거할 수 있도록 설계되었으며, 응축수 제거 공정에서 필수적인 부분을 차지합니다.
컴팩트한 이 제품은 스팀트랩처럼 작동되지만 시스템 압력이 총배압 이하로 떨어질 경우(배출정지 조건) 펌핑 모드로 전환됩니다. 두 가지의 옵션: APT10-4.5는 최대 1 500 kg/h 까지의 부하에, APT10-4.5는 최대 9 000 kg/h 부하에 적용할 수 있습니다.
보다 자세한 내용은 압력 구동식 응축수회수 펌프 페이지를 참조하십시오.
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 일반 서비스용 컨트롤 밸브
스파이라트롤(SPIRA-TROL) 제품은 케이지 내장형 시트가 있는 2 방 싱글 시트 글로브 밸브로써 다양한 재질의 최대 DN100 / 4"(EN 및 ASME/ANSI 규격)까지 공급할 수 있으며, 전기 또는 공압식 구동기와 함께 제공합니다.
스파이렉스사코는 스파이라트롤(SPIRA-TROL) 컨트롤 밸브 이외에 다양한 2방/3방 글로브형 컨트롤 밸브와 유량, 압력, 온도 제어용 계기도 공급합니다.
보다 자세한 내용은 컨트롤 밸브 페이지를 참조하십시오.
CSF16 증기 필터
CSF16 증기 필터는 미세한 불순물을 증기로부터 제거하기 위해 사용되는 고효율의 수평식 인라인 필터입니다. 필터 외함은 304 또는 316L 스텐레스강 재질로 되어 있으며 내부는 자연 마감 처리, 외부는 연마 처리되어 있습니다.
보다 자세한 내용은 스트레나 및 필터 페이지를 참조하십시오.
TDS 블로우다운 컨트롤 시스템
보일러 내의 증기 생성 과정에서 불순물 (TDS – Total Dissolved Solids; 총용존고형물)은 증기와 함께 배출되지 않고 보일러에 남게 되며, 그대로 둘 경우 이는 농축됩니다. 높은 TDS는 공정 및 생산에 문제를 야기시키며, 낮은 TDS는 연료 및 케미칼 처리 비용의 증가를 초래하게 됩니다. 따라서 정확한 블로우다운 방법은 증기의 질을 유지하는데 필수적입니다.
스파이렉스사코는 보일러수의 TDS 수준을 지속적으로 감시하고 필요시 블로우다운을 실시하는 자동 TDS 컨트롤 시스템을 공급하고 있습니다.
보다 자세한 내용은 TDS 블로우다운 컨트롤 시스템 페이지를 참조하십시오.