한국스파이렉스사코를 방문해 주셔서 감사합니다
Fax: +82 (02) 525 5766
SSK@kr.SpiraxSarco.com
http://www.SpiraxSarco.com/kr/
사용처
여기에 소개된 내용은 당사가 병원에 제공할 수 있는 솔루션 중 대표적인 몇 가지 예에 불과합니다. 그러나 각각의 솔루션은 귀사의 개별적 요구를 충족시키기 위한 맞춤형이기 때문에 당사가 제공할 수 있는 전문 기술은 제한이 없습니다. 문의를 하거나 귀사의 방문 요청은 맨 아래의 전자우편을 활용하십시오.
급탕용 온수 발생
- 컴팩트한 스키드에 장착된Easiheat™ 순간온수발생기는 귀사의 열교환기의 필요성에 대한 하나의 패키지 솔루션입니다.
- 앞에 언급한 제품은 성능이 완전하게 부합되는 각종 부대 장치로 구성되어 있어 순간적인 온수 요구에도 일정한 온도의 온수를 공급할 수 있어 온수측 배관에 버퍼 탱크가 필요 없습니다.
- 아울러 스파이렉스사코는 특수 사양으로 최대 4.2 MW 또는 10 MW까지 대용량의 맞춤형 온수 난방 패키지도 공급할 수 있습니다.
여과 증기의 감압
- 일반 멸균기, 오토클레이브, 가습기에 사용하는 증기는 감압이 필요할 수 있습니다.
- 스파이렉스사코는 이러한 용도에 맞는 직동식 감압 밸브인 SRV461, SRV463 (유체 접촉부분316L), SRV66 (모든 부분 316L)을 공급하고 있습니다.
간접식 가습
공기조화기에서 공급하는 난방용 공기는 적정한 설정 범위(예, 상대습도 40% ~ 60%) 이내의 가습을 필요로 합니다.
가습은 직접 또는 간접식(아래 그림)으로 할 수 있으며, 이 경우 청정 증기를 생산하기 위하여 정제된 물을 가열하며, 가열을 위해서는 일반 증기를 사용합니다. 결국 공기는 청정 증기를 이용한 가습이 됩니다.
오토클레이브 (여과 증기 공급)
- 여기에 소개된 시스템에는 스파이렉스사코의 CSF16 증기 필터, 청정 증기나 여과 증기의 주배관 응축수 배출용 BTD52L 써모다이나믹 스팀트랩, M60 차단 밸브, 316L 스텐레스강 재질의 BT6 압력평형식 트랩, 공정의 응축수 배출용 FTS14 스텐레스강 볼후로트 트랩, 청정 증기용 SRV66 안전밸브가 포함되어 있습니다. 정비성이 좋은BTM7 온도조절식 트랩은 에어 벤트의 용도로 사용되는 것을 볼 수 있습니다.
- 청정 증기 발생기는 오토클레이브 본체에 청정 증기 공급을 위해 사용할 수도 있습니다. 좌측 그림에서 자켓에는 일반 증기를 공급되고 있는 것을 보실 수 있습니다.
청정 증기 발생
스파이렉스사코에서는 또한 청정 증기 발생기 패키지 시스템을 공급하고 있습니다. 일반적으로 사용하는 공정 증기는 청수, 탈염수 또는 RO 순수로부터 청정 증기를 발생하는 열교환기의 열원으로 사용됩니다.
그림에서는 청정 증기용M60 볼 밸브, 감압용의 스텐레스강 SRV6, 청정 증기용 1808 기수분리기, 청정 증기용 BTD52L 써모다이나믹 스팀트랩 등을 보여주고 있습니다.
건조 실린더
건조 실린더는 그 구조에 있어서 종류별로 다양하지만 어떤 경우에도 최대 성능을 내기 위해서는 적절한 응축수 및 공기 제거가 필수적입니다. 온도조절식 트랩 또는 증기 장애 해소 장치가 내장된 볼후로트 트랩을 사용할 수 있습니다.
에어 히터 배터리
청정 지역에서 사용되는 공기 조화기는 높은 무결성 필터로 된 시스템을 필요로 하며 아울러 먼지 및 기타 오염 물질을 제거하도록 설계합니다. 그림에서 소개된 제품은 기본적 모델입니다.
공기 조화기에 필요한 응축수 제거 장치는 프로세스 조건에 따라 다릅니다. 증기 압력이 응축수 회수 시스템에 의해 부과된 총 배압 이하로 떨어질 가능성이 있는 조건에서는 열교환기는 ‘배출정지조건’이 되어 응축수가 배출이 되지 않고 차 오르게 됩니다. 여기에 소개된 증기 구동식 APT14 오그덴 자동펌프트랩은 배출정지조건에서는 트랩핑 모드에서 펌핑 모드로 전환되도록 설계되어 에어 히터 배터리의 응축수는 배출된 상태를 유지하도록 합니다. 이러한 작동 원리는 효율을 유지하면서 워터해머에 의한 손상을 막을 수 있게 해 줍니다.
고객의 증기 시스템에서 요구 사항이 어떤 것이든
스파이렉스사코에는 귀사의 산업에 관련해서 당사의 능력과 정보를 소개할 수 있는 경험을 가진 엔지니어들이 상시 대기하고 있습니다.
스파이렉스사코 직원의 현장 방문 요청
당사 제품 및 서비스에 대한 문의