스팀 트레이싱 및 매니폴드
증기 트레이싱 트렙 세트
스팀 트레이싱 트랩 세트의 필요 구성품
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 드레인 트랩으로 공급되는 증기 차단 |
| 2 | Spiratec 센서 챔버 | 트랩 상태 점검 |
| 3 | Steam Tracer 스팀 트랩 | 응축수를 적절하게 배출 |
| 4 | 차단 밸브 | 응축수 시스템으로부터 트랩 세트 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 4 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | A3S | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10F | 볼 밸브 | ||||||
| 2 | Spiratec 센서 챔버 | ST171 | ST141 | ST161 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||
| 3 | Steam Tracer 스팀 트랩 | Balanced Pressure | MST18 or TSS21 | 압력 평형식 스팀 트랩 or 몸체 밀봉형 스팀 트랩 | ||||
| Bimetallic | T3 | 몸체 밀봉형 스팀 트랩 | ||||||
| Thermodynamic | TD259 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | ||||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원