스팀 트레이싱 및 매니폴드
중요하지 않은 트레이싱에 사용하는 매니폴드
매니폴드를 사용한 일반적인 트레이싱 제어의 필요 구성품
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 드레인 트랩으로 공급되는 증기 차단 |
| 2 | 스팀 응축수 매니폴드 | 트레이싱 배관으로 증기 분배 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 온도 컨트롤 밸브 | to regulate the flow of steam through the tracer |
| 5 | Spiratec 센서 챔버 | 트랩 상태 점검 |
| 6 | Steam Tracing 스팀 트랩 | 응축수를 적절하게 배출 |
| 7 | 차단 밸브 | 응축수 시스템으로부터 드레인 트랩 차단 |
| 8 | 스팀 응축수 매니폴드 | 트레이싱 배관의 응축수 회수 |
| 9 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 10 | 온도 컨트롤 밸브 | to regulate the flow of steam through the tracer |
| 11 | Steam Tracing 스팀 트랩 | 응축수를 적절하게 배출 |
| 12 | 차단 밸브 | 응축수 매니폴드 드레인 |
| 13 | 디퓨져 | 지면으로 응추수를 드레인할 때 소음 감소시킴 |
| 14 | Spiratec 센서 챔버 | 트랩 상태 점검 |
| 15 | Steam Tracing 스팀 트랩 | 응축수를 적절하게 배출 |
| 16 | 배관 컨넥터 | 유지보수 시 빠른 트랩 교체를 가능케 함 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 스파이렉스 제품명 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|
| 2, 8 | 스팀 응축수 매니폴드 | Type MSC Steam Distribution / Condensate Collection Manifold with 피스톤 밸브 | 매니폴드 & 보온 자켓 | |
| 15 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | UTD30 써모다이나믹 스팀트랩 & 회전식 컨넥터 | 회전식 컨넥터 & 트랩 | |
| 3, 9 | 스트레나 | FIG 14 CS 스트레나 | 스트레나 & 필터 | |
| 4, 10 | 온도 컨트롤 밸브 | TA10A 온도 컨트롤 밸브 - Air Sensing | 자율식 제어 | |
| 1, 7, 12 | 차단 밸브 | A3S 벨로즈 씰 차단 밸브 / RP31 / RP32 Piston Valve | 벨로즈 씰 차단 밸브 or 피스톤 밸브 | |
| 6 | 압력 평형식 스팀 트랩 | UBP 압력평형식 스팀트랩 | 압력 평형식 스팀 트랩 | |
| 11, 16 | Pipline Connector | PC10 또는 PC4 컨넥터 | 회전식 컨넥터 & 트랩 | |
| 5, 14 | Spiratec 센서 챔버 | ST162 센서챔버 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |
| 13 | 디퓨져 | DF1 디퓨져 | 디퓨저 | |
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원