증기 주관의 응축수 배출

전형적인 증기 주관용 트랩 세트, 드레인과 블로우 다운 기능

주배관 드레인 포켓 스팀 트랩 세트의 필요 구성품

전형적인 증기 주관용 트랩 세트, 드레인과 블로우 다운 기능
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 Fixed Temperature 스팀 트랩 가동정지 시 포켓 드레인
2 차단 밸브 드레인 트랩으로 공급되는 증기 차단
3 차단 밸브 to isolate the trap set from the steam supply
4 Spiratec 센서 챔버 트랩 상태 점검
5 써모다이나믹 스팀 트랩 응축수를 적절하게 배출
6 체크 밸브 역류 방지
7 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 트랩 세트 차단
8 블로우다운 밸브 가동정지 시 포켓 드레인
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 Fixed Temperature 스팀 트랩 No. 8         고정 온도 배출식 스팀 트랩
2, 3, 6 차단 밸브 글로브 타입 HV3     A3S   HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브
피스톤 타입       RP31   피스톤 밸브
볼 밸브 타입       M10 M10 볼 밸브
4 센서 내장형 써모다이나믹 스팀 트랩         ITD32 스팀 트랩 성능 모니터링
5 체크 밸브 LCV1     LCV2   체크 밸브
7 블로우다운 밸브       M10 M10 볼 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원