기계식 스팀 트랩
볼 후로트 스팀 트랩 세트 (나사식)
나사식 볼 후로트식 스팀 트램 세트의 필요 구성품
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 트랩 세트에 공급되는 증기 차단 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 트랩 보호 |
| 3 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | 응축수를 적절하게 배출 |
| 4 | 사이트 글라스 | 응축수 배출 상태 관찰 |
| 5 | 체크 밸브 | 역류 방지 |
| 6 | 차단 밸브 | 응축수 시스템으로부터 트랩 세트 차단 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 5 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 2 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 3* | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 4* | 사이트 글라스 | Single Window, Double Window, 사이트체크 † |
사이트 글래스 | |||||
| 5 | 체크 밸브 | DCV2, 3 OR 4 | 체크 밸브 | |||||
* Items 3 and 5 are not normally installed together - both are shown to indicate position.
† Separate 체크 밸브 not required.
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원