바이메탈식 스팀 트랩

바이메탈 스팀 트랩 세트 (플랜지식)

플랜지식 바이메탈 스팀 트램 세트의 필요 구성품

바이메탈 스팀 트랩 세트 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 차단 밸브 트랩 세트에 공급되는 증기 차단
2 바이메탈식 스팀 트랩 응축수를 적절하게 배출
3 사이트 글라스 응축수 배출 상태 관찰
4 체크 밸브 역류 방지
5 차단 밸브 응축수 시스템으로부터 트랩 세트 차단
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1, 5 차단 밸브 글로브 타입   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
볼 밸브 타입       M20 M20 볼 밸브
2* 바이메탈식 스팀 트랩       ISMC32   스팀 트랩 성능 모니터링
3* 사이트 글라스     SG253     사이트 글래스
4 체크 밸브         DCV2, 3 OR 4 체크 밸브

* 아이템 2번과 3번은 보통 같이 설치하지 않음 - 두 아이템의 설치 위치를 보여주기 위해 표시함.

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원