탱크류
코일을 사용한 자율식 탱크 가열
자율식 온도 제어 시스템을 사용한 증기 코일 탱크 가열 장치 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 3 | 컨트롤 밸브 | 증기 코일에서 유량을 조절 |
| 4 | 진공 해소장치 | 증기시스템 내로 응축수 역류 방지 |
| 5 | 에어 벤트 | 자동적으로 시스템에서 공기를 제거 |
| 6 | 차단 밸브 | 정비 시 코일을 차단 |
| 7 - 10 inc. | 증기 공급처 트랩 세트 | |
| 11 | 온도 컨트롤러 | 밸브의 위치를 조절 |
| 12 | 스트레나 (angled) | 이물질로부터 볼 후로트식 스팀 드랩을 보호 |
| 13 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 배터리로부터 응축수 배출 |
| 14 | 사이트체크 밸브 | 트랩으로 역류하는 응축수로부터 트랩을 보호 |
| 15 | 차단 밸브 | 정비 시 코일을 차단 |
| 16 | 차단 밸브 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 7, 10, 15, 16 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 2 | 'Y' Type 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 3 | 컨트롤 밸브 | SB, KA51 or KB51 | KA31 or KB31 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 4 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 8 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | ITD32 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 11 | 자율식 온도조절 시스템 | Type SA122 or SA123 sensor and 구동기 and pocket | 자율식 제어 | |||||
| 12 | Angle Type 스트레나 | Fig 4 or 6 | 스트레나 & 필터 | |||||
| 13 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 14 | 사이트체크 밸브 | 사이트체크 | 체크 밸브 | |||||
| 5 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 16 | 차단 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원