탱크류

증기 직접 분사를 이용한 파이로트 작동식 탱크 가열 (플랜지식)

파이로트 작동식 온도 제어 시스템을 사용한 증기 코일 탱크 가열 장치 설치 권고 사항

증기 직접 분사를 이용한 파이로트 작동식 탱크 가열 (플랜지식)
 

구성품의 명칭과 용도

번호 구성품 기능
1 기수분리기 증기의 건도 향상을 위하여
2 차단 밸브 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브
3 스트레나 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호
4 컨트롤 밸브 증기 코일에서 유량을 조절
5 진공 해소장치 응축수의 역류 방지
6 - 10 inc. 기수분리기 트랩 세트  
11 온도 센서 탱크 내 물의 온도를 감지
12 증기 분사기 탱크 내 물에 증기를 분사
13 차단 밸브  
 

구성품 목록

번호   구성품 청동 주철 구상 흑연 주철 주강 스테인레스 주강 상세 자료
1 기수분리기   S3   S5, S7 S6, S8 기수분리기 & 보온 자켓
2, 6, 10 차단 밸브 벨로즈 씰 타입   BSA1 BSA2 BSA3   벨로즈 씰 차단 밸브
볼 밸브 타입       M20 M20 볼 밸브
3, 7 스트레나 Fig 3 Fig 33 Fig 37 Fig 34 Fig 36 스트레나 & 필터
4 온도 컨트롤 밸브     37D     자율식 제어
5 진공 해소장치 VB14     VB21   진공 해소 장치
8 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩   IFT53 IFT14 IFT54   스팀 트랩 성능 모니터링
9 체크 밸브 DCV1       DCV2, 3 or 4 체크 밸브
11 센서 포켓 청동/구리 센서 포켓  
12 증기 분사기 IN 시리즈 증기 분사기 증기 직접 분사 장치
13 차단 밸브       M20 M20 볼 밸브

어떤 지원이 필요합니까?

현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:

  • 제품의 선정과 사이징에 대한 지원

  • 현장 방문을 통한 지원

  • 관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원