탱크류
코일을 사용한 파이로트 작동식 탱크 가열 (나사식)
파이로트 작동식 온도 제어 시스템을 사용한 증기 코일 탱크 가열 장치 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 컨트롤 밸브 | 증기 코일에서 유량을 조절 |
| 5 | 진공 해소장치 | 응축수의 역류 방지 |
| 6 | 에어 벤트 | 자동적으로 시스템에서 공기를 제거 |
| 7 | 차단 밸브 | 정비 시 코일을 차단 |
| 8 - 12 | 기수분리기 트랩 세트 | |
| 13 - 17 inc. | 증기코일 트랩 세트 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2 | S1 | S5 | S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 7, 8, 12, 16, 17 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3, 9, 13 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 4 | 온도 컨트롤 밸브 | 37D | 자율식 제어 | |||||
| 10, 14 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 11, 15 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 5 | 진공 해소장치 (나사식) | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 6 | 에어 벤트 (나사식) | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원