프레스(압출기)
멀티 프레스
트랩핑 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 압력계 | 감압밸브 설정압력 확인 to the 감압 밸브 |
| 5 | 감압 밸브 | 증기 압력을 프레스에 맞게 감압 |
| 6 | 안전 밸브 | 감압 밸브 후단의 과압을 방지 |
| 7 | 압력계 | 프레스에 공급되는 감압된 증기 압력을 감시 |
| 8 | 차단 밸브 | 무부하 조건에서 감압 밸브를 설정 |
| 9 - 13 inc. | 기수분리기 트랩 세트 | |
| 14 | 써모다이나믹 스팀 트랩 | 프레스 지역 드레인 |
| 15 | 체크 밸브 | 프레스 지역으로 응축수가 역류하는 것을 방지 |
| 16 - 19 inc. | 프레스 스팀 입구 트랩 세트 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S3 | 1808 또는 S5 | 1808 or S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 2, 8 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 3 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37SG | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 4, 7 | 압력계 | U자 관 또는 링 사이폰 관을 포함한100m압력 게이지 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 5 | 감압 밸브 | DP27E | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 6 | 안전 밸브 | SV73 | SV607 | SV604 or SV74 | SVL606 | 안전 밸브 | ||
| 9, 17 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 10, 19 | 스트레나 (나사식) | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 11 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 12, 15, 17 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 14 | 센서 내장형 회전형 컨넥터 써모다이나믹 스팀 트랩 | IUTD30 | 회전식 컨넥터 & 트랩 | |||||
| 18 | 센서 내장형 써모다이나믹 스팀 트랩 | ITD32 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원