프레스(압출기)
의류 프레스
트랩핑 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급처로부터 다리미 차단 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급처로부터 다리미 차단 |
| 3 - 6 inc. | 증기 공급처 트랩 세트 | |
| 7 - 9 inc. | 다리미 드랩 세트 | |
| 10 - 12 inc. | 다리미 드랩 세트 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2, 4, 6, 9, 10 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3, 7, 12 | 센서 내장형 회전형 컨넥터 써모다이나믹 스팀 트랩 | IUTD30 | 회전식 컨넥터 & 트랩 | |||||
| 5, 8, 11 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원