자켓식 팬
자켓 팬 어셈블리
자율식 온도 조절 소형 자켓 팬 설치 권고 사항
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 2 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 3 | 감압 밸브 | 쟈켓의 압력을 조절 |
| 4 | 압력계 | 쟈켓안의 감압된 압력을 감시 |
| 5 | 안전 밸브 | 과압으로부터 쟈켓 팬을 보호 |
| 6 | 차단 밸브 | 쟈켓으로부터 에어벤트를 차단 |
| 7 | 에어 벤트 | 쟈켓에서 공기 배출 |
| 8 - 12 | 기수분리기 트랩 세트 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 6, 8, 12 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | HV3 | A3S | HV3 차단 밸브 or 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 2, 9 | 스트레나 | Fig 1 or 12 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 3 | 감압 밸브 | BRV2 | 감압 밸브 & 1차압 조절 밸브 | |||||
| 4 | 압력계 | U자 관 또는 링 사이폰 관을 포함한100m압력 게이지 | 압력 게이지 & 온도 게이지 | |||||
| 5 | 안전 밸브 | SV615 | SV53 | 안전 밸브 | ||||
| 7 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 10 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 11 | 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원