열 교환기
후래쉬 쿨러와 가압식 응축수 배출 시스템을 갖춘 열교환기
후래쉬 베셀과 후래쉬 쿨러를 사용하여 응축수에서 에너지 회수
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 습증기로부터 증기공급밸브 보호 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 정지를 위한 차단 밸브 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 자율식 온도조절 시스템 | 열교환기 공급 증기 유량 조절 |
| 5 | 체크 밸브 | 응축수회수 시스템으로의 공기 유입 방지 |
| 6 | 온도 컨트롤러 | 열교환기 출구 온수온도 측정 및 제어 |
| 7 - 12 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 13 | 에어 벤트 | 증기시스템의 공기 배출 |
| 14 | 차단 밸브 | 후래쉬 베셀과 열교환기를 차단하기 위한 밸브 |
| 15 | 스트레나 | 고형물로부터 열교환기의 후로트 트랩 보호 |
| 16 | 체크 밸브 | 응축수 회수펌프 작동을 위한 증기 공급라인의 역류방지 |
| 17 | 차단 밸브 | 후래쉬 베셀로부터 스팀트랩세트 연결배관 차단 |
| 18 | 볼 후로트식 스팀 트랩 | 열교환기 응축수 배출 |
| 19 | 사이트체크 밸브 | 응축수 역류 방지 |
| 20 | 후래쉬 베셀 | 열교환기 응축수로부터 재증발 증기 발생 |
| 21 - 24 inc. | 펌프 공급 증기 스팀 트랩 세트 | |
| 25 | 차단 밸브 | 펌프로 공급되는 증기를 차단 |
| 26 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 27 | 응축수 회수 펌프 | 리시버에서 응축수 펌핑 |
| 28 | 체크 밸브 | 펌프를 통과하는 유체를 한 방향으로만 흐르게 함 |
| 29 | 차단 밸브 | 응축수 회수 시스템으로부터 펌프를 차단 |
| 30 | 드레인 밸브 | 정비를 위해 펌프와 응축수 입상배관 내 응축수 드레인 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S3 | S5, S7 | S6, S8 | 기수분리기 & 보온 자켓 | |||
| 2 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | |||
| 3 | 스트레나 (플랜지식) | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 4 | 컨트롤 밸브 (플랜지식) | KA33 or KB33 | KA43 or KB43 or KC43 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 6 | 자율식 조절기 | SA121 또는 SA128 센서 및 구동기 | 자율식 제어 | |||||
| 7, 10, 12, 14, 17, 21, 24, 28, 29 | 볼 밸브 | M10 | M10 | 볼 밸브 | ||||
| 5, 8, 16 | 리프트식 체크 밸브 | LCV1 | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 9, 18, 23 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
| 11, 15, 22 | 스트레나 (나사식) | Fig 1, or 12 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 | 스트레나 & 필터 | ||
| 13 | 에어 벤트 | AV13 | AVC32 | 에어 벤트 & 에어 엘리미네이터 | ||||
| 20 | 후래쉬 베셀 | FV타입 후래쉬 베셀 | TDS 블로우다운 제어 | |||||
| 25, 27 | 디스크 체크밸브 | DCV1 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | ||||
| 26 | 자동 응축수 회수 펌프 | MFT14 오그덴 응축수 회수 펌프 | 압력 구동식 응축수 회수 펌프 | |||||
| 19 | Sight / 체크 밸브 | 사이트체크 | 사이트 글래스 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원