열 교환기
수직 열 교환기용 전기공압식 제어 시스템 (나사식)
수직 설치 열교환기용 전기공압식 온도 제어의 구성 요소
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 전기식 컨트롤러 | 밸브 개도 제어 |
| 2 | 전기식 온도 센서 | 열교환기 물 온도 감지 |
| 3 | 안전 밸브 | 열교환기를 과압으로부터 보호 |
| 4 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 5 | 스트레나 | 이물질로부터 제거하기 위하여 |
| 6 | E/P 밸브 포지셔너 | 모든 부하 조건에서 밸브가 정확하게 작동하도록 보장 |
| 7 | 공압식 구동기 | 컨트롤 밸브를 작동시킴 |
| 8 | 컨트롤 밸브 | 원하는 압력에서 증기의 유량을 제어 |
| 9 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 10 - 15 inc. | 증기 공급관 스팀 트랩 세트 | |
| 16 - 21 inc. | 열 교환기코일 스팀 트랩 세트 | |
| 22 | 압축 공기 필터/레귤레이터 | 밸브 포지셔너에 공급되는 공기를 걸러주고 압력을 조절 |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 2 | Pt100 온도 센서 | EL2270 or EL2200 온도 센서 | Computers, Displays & Tranmistters | |||||
| 3 | 안전 밸브 | SV607 | SV604 | 안전 밸브 | ||||
| 4, 9, 10, 14, 15, 19 | 차단 밸브 | 벨로즈 씰 타입 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | 벨로즈 씰 차단 밸브 | ||
| 볼 밸브 타입 | M20 | M20 | 볼 밸브 | |||||
| 5, 13, 18, 21 | 스트레나 | Fig 3 | Fig 33 | Fig 37 | Fig 34 | Fig 36 | 스트레나 & 필터 | |
| 6 | 포지셔너 | SP200 전기공압식 포지셔너 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 7 | 구동기 | PN9000 시리즈 공압식 구동기 | 공압식 구동기 | |||||
| 8 | 컨트롤 밸브 | KE73 | KE43 | KE63 | 컨트롤 밸브 | |||
| 11, 16 | 체크 밸브 | DCV2, 3 or 4 | 체크 밸브 | |||||
| 12, 17 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT53 | IFT54 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | ||||
| 20 | 필터/레귤레이터 | 스파이렉스-모니어 MP2 필터/레귤레이터 에어 세트 | 에어필터/레귤레이터 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원