열 교환기
비저장식 열교환기용 전기식 제어 시스템 (나사식)
나사식 제품을 채용한 열교환기 시스템의 적절한 제어와 응축수 배출
구성품의 명칭과 용도
| 번호 | 구성품 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | 증기의 건도 향상을 위하여 |
| 2 | 차단 밸브 | 증기 공급 배관으로부터 설비 차단 |
| 3 | 스트레나 | 이물질로부터 컨트롤 밸브 보호 |
| 4 | 전기식 구동기 | 컨트롤 밸브 구동 |
| 5 | 컨트롤 밸브 | 열교환기로 공급되는 스팀의 양 조절 |
| 6 | 진공 해소장치 | 응축수 정체 시 스팀 코일에서 응축수를 제거 |
| 7 | 전기식 컨트롤러 | 밸브 개도 제어 |
| 8 | 온도 센서 | 2차 유체 온도를 감지 |
| 9 - 14 inc. | 기수분리기와 스팀 트랩 | |
| 15 - 20 inc. | 열교환기 스팀 트랩 Set |
구성품 목록
| 번호 | 구성품 | 청동 | 주철 | 구상 흑연 주철 | 주강 | 스테인레스 주강 | 상세 자료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기수분리기 | S2 | S1 | S5 | S6 | 기수분리기 & 보온 자켓 | ||
| 2, 9, 13, 14, 18 | 차단 밸브 | 글로브 타입 | BSA1 | BSA2 | BSA3 | HV3 차단 밸브 | ||
| 피스톤 타입 | RP31 | 피스톤 밸브 | ||||||
| 볼 밸브 타입 | M10 | M10 | 볼 밸브 | |||||
| 3, 12, 15 | 스트레나 | Fig 1 or 2 | Fig 13 | Fig 12SG | Fig 14 | Fig 16 or 16L | 스트레나 & 필터 | |
| 4 | 구동기 | EL5600 시리즈 전기식 구동기 | 전기식 구동기 | |||||
| 5 | 컨트롤 밸브 | KE71 | KE61 | 컨트롤 밸브 | ||||
| 6 | 진공 해소장치 | VB14 | VB21 | 진공 해소 장치 | ||||
| 7 | 컨트롤러 | SX25, SX75 시리즈 컨트롤러 | 포지셔너, 컨트롤러 & 센서 | |||||
| 8 | 온도 센서 | EL2200 or EL2270 | 컴퓨터, 디스플레이 & 전송기 | |||||
| 10, 17 | 체크 밸브 | LCV1; | LCV2 | 체크 밸브 | ||||
| 11, 16 | 센서내장형 볼 후로트 스팀 트랩 | IFT14 | 스팀 트랩 성능 모니터링 | |||||
어떤 지원이 필요합니까?
현장 경험이 많은 스파이렉스사코의 엔지니어가 이러한 적용 분야에 대해서 지원해 드립니다:
제품의 선정과 사이징에 대한 지원
현장 방문을 통한 지원
관련 적용 분야에 대한 질문에 대한 지원